气缸(铝型材)
41K 系列
双作用.磁传.可调气缓冲
缸径 160. 200
缸径 160. 200
41K 系列气缸的安装尺寸符合 ISO 15552 标准.具有很强的通用性。缸筒采用米字形型材.气缸拉杆不外露.外形美观。缸径有 160 和 200 mm 两种。气缸的活塞上装有一个永磁铁.通过安装磁性接近开关.可得到活塞的位置信号。
气缸的前后端盖上装有可调气缓冲装置.同时装有机械缓冲垫.从而使活塞到达终端时只产生较小的噪声。
气缸的行程最大为 2500 mm。
注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页
气缸的前后端盖上装有可调气缓冲装置.同时装有机械缓冲垫.从而使活塞到达终端时只产生较小的噪声。
气缸的行程最大为 2500 mm。
注:1. 安装附件及磁性接近开关需单独订购
2. 磁性接近开关请参阅 1/9.05.01 页
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
结构形式 | 拉杆型 |
与介质接触的材料 | 双作用 |
设计 | ISO 15552 |
材料 | 铝合金端盖和活塞,AISI 420B 不锈钢活塞杆,镀锌钢杆端螺母,阳极氧化铝合金型材缸筒,镀锌钢拉杆和拉杆螺母,丁腈橡胶密封件 |
安装方式 | 拉杆,前法兰,后法兰,脚架,中部耳轴,前耳轴,后耳轴,转角支架,旋转组合支架 |
行程 | 10 ÷ 2500 mm |
工作温度 | 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 1 ÷ 10 bar |
速度 | 10 ÷ 500 mm/s (空载) |
介质 | 洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
41 系列气缸代号
41 | M | 2 | P | 160 | A | 0200 |
41 | 系列 | |
M |
类型 M = 标准型,磁传 |
|
2 |
工作方式 2 = 双作用(前和后可调气缓冲) 3 = 双作用(无可调气缓冲) 4 = 双作用(后可调气缓冲) 5 = 双作用(前可调气缓冲) 6 = 双作用(双出杆、前和后可调气缓冲) |
机能图符号 CD09 CD08 CD10 CD11 CD13 |
P |
材料 P = 见“综合参数表”材料一览 R = AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不锈钢拉杆螺母,其余同 P C = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,其余同 P U = 轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不锈钢拉杆螺母, 其余同 P W = 轧辊 AISI 304 不锈钢活塞杆,AISI 304 不锈钢杆端螺母,AISI 420B 不锈钢拉杆,AISI 303 不 |
|
160 |
缸径 160 = 160 mm - 200 = 200 mm |
|
A |
安装附件 A = 标准型(无附件) F = 中部耳轴 |
|
0200 | 行程(mm) | |
= 标准型 V = 氟橡胶杆密封件 W = 全氟橡胶密封件(最高工作温度 +130°C) C = 气缸表面聚氨酯涂层(灰色)* G = 杆端黄铜挡圈 (___) = 活塞杆加长 ___ mm * 表面聚氨酯涂层的气缸需特殊订货,请联系我们的销售工程师 |
||
CERTIFICATIONS EX = ATEX |