text.skipToContent text.skipToNavigation
6E 系列

6E 系列

规格 32, 40, 50, 63, 80, 100
6E 系列电缸为直线型驱动元件, 内置的循环滚珠丝杠将电机输出的旋转 运动转化为直线运动,可提供 6 种规 格:32, 40, 50 和 63 mm。
电缸尺寸基于 ISO 15552 标准,可 使用符合该标准的气缸安装附件进行安 装。电缸内装有磁环,可通过外部磁性 接近开关(CST 系列和 CSH 系列)读取 位置信息。

电缸配有特定的电机接口套件,可 方便地进行电机的串联型安装或并联型安 装。
高精度和易于安装使 6E 系列能够广 泛用于不同领域的应用中,特别是需要多 位置控制的场合。

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 循环滚珠丝杠式
设计 型材缸筒,螺纹压制螺钉,符合 ISO 15552
与介质接触的材料 多位置驱动器,高精度,直线型
规格 32, 40, 50, 63, 80, 100
行程 100 ÷ 1500 mm
防旋转功能 工程塑料材质防旋转盘
安装方式 前、后法兰,脚架,前、后耳轴,中部耳轴
电机安装方式 串联型,并联型
工作温度 0°C ÷ 50°C
存储温度 -20°C ÷ 80°C
Protection class IP40 / IP65
润滑 无需润滑,电缸内已预润滑
最大反向游隙 0,02 mm
重复精度 ± 0,02
循环周期 100%
最大旋转角度 ± 0,4°
外部磁性接近开关 CST 系列和 CSH 系列,安装于缸筒的三个侧面
全屏
您的配置
6E 系列电缸产品代号
6E 032 BS 0200 P05 A P
6E SERIES
032 SIZE
032 = 32
040 = 40
050 = 50

063 = 63
080 = 80
100 = 100
BS TRANSMISSION
BS = recirculating ball screw
0200 STROKE
100 ÷ 1500 mm
P05 SCREW PITCH
P05 = 5 mm
P10 = 10 mm
P16 = 16 mm (for size 40 only)
P20 = 20 mm (for size 50, 80, 100 only)

P25 = 25 mm (for size 63 only)
P32 = 32 mm (for size 80 only)
P40 = 40 mm (for size 100 only)
A CONSTRUCTION
A = standard with rod nut
P VERSION
P = IP65
( _ _ _ ) = extended piston rod _ _ _ mm
GUIDE MOD. 45NUT, 45NHT, 45NHB
45 N UT 050 A 0100
45 系列
N 类型
N = 标准型
UT 工作方式
UT = U 型,自润滑导向套
HT = H 型,自润滑导向套
HB = H 型,滚珠导轨导向套
050 缸径
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A 材料
A = 阳极氧化铝合金基体,AISI 420B 不锈钢钢导柱(UT 和 HT 型)或 C50 淬硬钢导柱(HB 型),AISI 303 不锈钢浮动联轴器,阳极氧化铝合金移动板
0100 行程(mm)
45 系列气缸导向装置代号
6EN HT 080 A 0100
6EN SERIES
HT 工作方式
HT = H 型,自润滑导向套
080 缸径
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A 材料
A = 阳极氧化铝合金基体,AISI 420B 不锈钢钢导柱(UT 和 HT 型)或 C50 淬硬钢导柱(HB 型),AISI 303 不锈钢浮动联轴器,阳极氧化铝合金移动板
0100 行程(mm)

6E 系列电缸

+ = 增加行程



规格 AM B BG E F F1 F2 F3 KK L1 L2+ L3 MM N R RT PL SW1 SW2 SW3 TG VA VD Y Y1 Y2 Y3 WH ZJ S1 S2 S3 S4 零行程质量(g) 每100 mm 行程增加质量 (kg/m)
32 22 30 16 46,5 8 - - - M10x1,25 20 125 5,5 18 26 13 M6 21 10 G1/8 17 32,5 6 4 - - - - 30 155 5,4 6,8 3,65 5 1175 3,77
40 24 35 16 55,4 10 - - - M12x1,25 22 142 5,5 22 27 13,5 M6 24 13 G1/8 19 38 6 4 - - - - 33 175 5,4 6,8 3,65 5 1395 5,30
50 32 40 16 64,9 12 - - - M16x1,5 26 173 5,5 25 36 16 M8 30 17 G1/8 24 46,5 7 4 - - - - 38 211 5,4 6,8 3,65 5 2280 6,03
63 32 45 16 75 15 - - - M16x1,5 29 201 5,5 30 36 28 M8 38 17 G1/8 24 56,5 7 4 - - - - 42 242,5 5,4 6,8 3,65 5 3500 9,77
80 40 55* 18 93 19 10,5 18 49 M20x1,5 35 211 - 40 39 30 M10 39 22 G1/4 30 72 8 8 M6 10 3 12 49 260 5,4 6,8 3,65 5 6440 13,70
100 40 65* 18 115 24 13 18 62 M20x1,5 38 232 - 50 44 40 M10 42 22 G1/4 30 89 8 8 M8 12 3 16 51 283 5,4 6,8 3,65 5 10725 20,50


We think you are in United States.
Update your location?