GRIPfit 快插管接头
7000 系列-自动化
连接管外径:4, 6, 8 mm
连接螺纹:ISO-965 公制螺纹 (M5, M7, M10x1, M12x1,25)
ISO-7 BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)
连接螺纹:ISO-965 公制螺纹 (M5, M7, M10x1, M12x1,25)
ISO-7 BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)
7000系列自动化快插管接头是由加强
的生物工程塑料制成的,以满足市场对可靠
性、易操作性和高效解决方案的新需求。由
于其紧凑的尺寸和轻量化,使这一新的快插
管接头系列成为那些需要最佳夹紧和密封技
术的气动应用的理想选择。
的生物工程塑料制成的,以满足市场对可靠
性、易操作性和高效解决方案的新需求。由
于其紧凑的尺寸和轻量化,使这一新的快插
管接头系列成为那些需要最佳夹紧和密封技
术的气动应用的理想选择。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
连接管外径 | ø 4 mm | ø 6 mm | ø 8 mm | |
Maximum working pressure |
- 20° / + 40° + 40° / + 60° + 60° / + 80° |
16 bar 16 bar 16 bar |
16 bar 16 bar 15 bar |
16 bar 14 bar 12 bar |
最小工作压力 | -0,9 bar | |||
工作温度 | -20 ÷ +80 (使用时,同时取决于所用的连接管的工作温度) | |||
连接螺纹 | 英制圆柱管螺纹 ISO-228 BSPP 英制锥管螺纹 ISO-7 BSPT (预涂 PTFE 密封剂) ISO-965 公制螺纹 |
|||
连接管材料 | 聚氨酯 (PU),聚乙烯 (PE),尼龙 (PA),聚四氟乙烯 (PTEE), 涤纶 (YH3L),带光滑槽的刚性金属管 | |||
介质 | 压缩空气 (如使用其他介质请联系我们的销售工程师) | |||
材料 | (A) 基体 = 工程塑料 (PA11), 化学镀镍黄铜 (B) 按钮 = 工程塑料 (PA66) (C) 夹紧环= 不锈钢 (AISI 301) (D) 密封件 = 丁腈橡胶 (NBR) (E) 螺纹 = 镀镍黄铜 |