助推器
BPA 系列
尺寸:40mm
此增压器的增压比为2:1,最大输出增压可达到20bar。增压器会自动运行,产生恒定的增压,并且产品的机械结构能确保快速简便的安装,最大限度减少热量产生,并提高了机器的安全性。有两种版本可选择,带或不带减压器,减压器可调节所需的输出压力,并实现能源消耗的有效管理。BPA系列设计紧凑、功能性强、启动时间短,非常适合仅在整体气动回路中特定的部分需要高压的应用,如木工、大理石和玻璃加工或测试和机器装配。
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
Sizes | 40 | 63 | 100 |
倍增比 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
入口压力 | 2-10 bar | 2-8 bar | 2-8 bar |
工作温度 | 0-50 °C | 0-50 °C | 0-50 °C |
安装位置 | 任意 | ||
公称流量 (Pin = Pout = 5 bar) | 250 l/min ANR | 700 l/min ANR | 1200 l/min ANR |
气动连接 | G1/4” | G3/8” | G1/2” |
重量(标准版) | 0,85 Kg | 3,00 Kg | 5,90 Kg |
重量(带调节器版本) | 1,06 Kg | 3.21 Kg | 6,11 Kg |
材料 | 压铸铝合金阀体-不锈钢活塞杆-丁腈橡胶密封件(NBR) |
编码示例
BPA | - | 040 | - | R1 |
BPA | 系列 |
040 |
尺寸: 40 |
R1 |
减压器 = 不带减压器 R1 = 带减压器 (输入压力 2-8 bar - 输出压力 0-10 bar) R2 = 带减压器 (输入压力 2-10 bar - 输出压力 0-16 bar) |