Valve islands, Size 1, Multipole and Fieldbus
D1 系列
Fieldbus connection with the most common communication protocols PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT and IO-Link
Multipole connection with 25 or 44 pins
Valve functions: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC, CO, CP
Multipole connection with 25 or 44 pins
Valve functions: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC, CO, CP
D 系列阀岛采用了当今最为先进的技术,可提供多样的配置,广泛适用于空间紧凑、 需要电 - 气集成的场合。
D 系列阀岛可以提供不同阀位的选择,并能根据应用提供不同的压力区分隔。如果采 用通讯协议连接的阀岛,可以集成数字信号和模拟信号的输入输出模块。
D 系列阀岛具有如下的技术特点:紧凑型设计;输出流量大;每一片阀都有独立的阀 座;电气模块采用模块化的设计;阀座与各种模块之间可以非常方便的连接;可提供持续 的故障诊断和参数性能监控。
D 系列阀岛最具创新性的设计就是可以对每个电磁阀的线圈进行性能监控。监控的功 能来自于每一个阀座、多芯插座模块或主模块内装有的特殊电路板,可以持续的监控电磁 阀内线圈的工作状态。
当线圈的功耗突然增大、响应速度发生明显变化或线圈内的温度显著上升,持续监控 的电路板可以通过 LED 指示灯的闪烁、多芯插座电缆或通讯协议反馈给 PLC。
D 系列阀岛的使用手册、操作说明和配置文件可通过公司网站 http://catalogue. camozzi.com 下载,或通过扫描产品标签上的二维码获得。
D 系列阀岛可以提供不同阀位的选择,并能根据应用提供不同的压力区分隔。如果采 用通讯协议连接的阀岛,可以集成数字信号和模拟信号的输入输出模块。
D 系列阀岛具有如下的技术特点:紧凑型设计;输出流量大;每一片阀都有独立的阀 座;电气模块采用模块化的设计;阀座与各种模块之间可以非常方便的连接;可提供持续 的故障诊断和参数性能监控。
D 系列阀岛最具创新性的设计就是可以对每个电磁阀的线圈进行性能监控。监控的功 能来自于每一个阀座、多芯插座模块或主模块内装有的特殊电路板,可以持续的监控电磁 阀内线圈的工作状态。
当线圈的功耗突然增大、响应速度发生明显变化或线圈内的温度显著上升,持续监控 的电路板可以通过 LED 指示灯的闪烁、多芯插座电缆或通讯协议反馈给 PLC。
D 系列阀岛的使用手册、操作说明和配置文件可通过公司网站 http://catalogue. camozzi.com 下载,或通过扫描产品标签上的二维码获得。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
动参数 | |
结构形式 | 滑阀型 |
阀位 | 5/2 monostable and bistable 5/3 CC, CO, CP 2x3/2 NC 2x3/2 NO 1x3/2 NC + 1x3/2 NO 2x2/2 NC 2x2/2 NO + 1x2/2 NC 1x2/2 NO |
材料 | spool: AL spool seals: HNBR other seals: NBR body: AL end caps: polymer subbase size 1: polymer |
接口 | outlet 2 and 4, size 10,5 mm: tube Ø4 - 5/32, tube Ø6 - 1/8 supply 1: tube Ø8 - 5/16 supply 12/14: tube Ø4 - 5/32 exhaust 3 and 5: tube Ø8 - 5/16 exhaust 82/84: tube Ø4 - 5/32 |
工作温度 | 0 ÷ 50°C |
空气指标 | compressed, filtered and non-lubricated air in class [7:4:4] according to ISO 8573-1:2010. In case lubrication should be necessary, only use oils with a maximum viscosity of 32 Cst and the version with external servo-pilot supply. The air quality of the servo-pilot supply must be of class [7:4:4] according to ISO 8573-1:2010 (do not lubricate) |
阀位宽度 | 1 = 10,5 mm |
可按要求定制特殊类型的产品 | -0,9 ÷ 10 bar (-0,7 -10 bar for 2x3/2 and 2x2/2 versions) |
先导压力 | 3 ÷ 7 bar for 2x3/2 and 2x2/2 versions, see pilot pressure graph |
External pilot pressure | SEE GRAPHS |
公称流量 | 250 Nl/min |
安装位置 | any position |
Protection class | IP65 |
阀岛电气参数 | |
Type of Sub-D connector | 25 or 44 pins |
Max. absorption | 0,8 A (with Sub-D connector 25 pins) 1,5 A (with Sub-D connector 44 pins) |
Supply voltage | 24 V DC ± 10% |
Max. number of coils to operate | 22 on 11 valve positions (with Sub-D connector 25 pins) 38 on 19 valve positions (with Sub-D connector 44 pins) |
Signalling LED | Multipole: green LED - presence of power red LED - anomaly Valve: yellow LED - presence of power blinking yellow LED - operating fault |
ELECTRICAL SECTION FIELDBUS VERSION |
|
General data |
see Multi-serial Modules section on the next pages |
Max. absorption | 2,5 A |
Supply voltage | 24 V DC +/-10% logic supply 24 V DC +/-10% power supply |
Max. number of coils to operate | 128 个线圈位于 64 个阀位上 |
Max. number of digital inputs | 128 |
Max. number of analog inputs | 16 |
Max. number of digital outputs | 128 |
Max. number of analog outputs | 16 |
IO-LINK version | |
Max n° of coils to operate | 64 on 32 valve positions |
Input and Output | No |
Type of port | Class B |
IODD Configuration file (The IO-Link module on the valve island is auto-configured to operate with the right IODD) |
up to 12, 24 or 32 valve positions per island |
More information can be found at http://catalogue.camozzi.com Series D “Instructions for use and maintenance” |
CODING EXAMPLE
D | 1 | E | vc | - | M | P |
D | SERIES |
1 |
SIZE 1 = 10,5 mm |
E |
VERSION E = solenoid valve |
vc |
COMPONENT VC = plugin valve |
M |
TYPE OF SOLENOID VALVE M = 5/2 monostable B = 5/2 bistable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
P |
MANUAL OVERRIDE P = push button R = with push and turn device |
1-16/21 结果