电气比例调压器
PME 系列
规格 1 和 规格 2
接口 G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
接口 G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
PME 系列电气比例调压器是一款理想的 精确压力控制解决方案。这种新型的压力 调节器具有高气动性能,而且重量轻、尺寸 小,具有更大的灵活性。
PME 系列电气比例调压器有两种规格和 类型,1)断电排气型,断电后可实现排气 的功能,2)多路型,即一组比例阀成组使 用,具有统一的进气口,但保持独立的工作 口。
PME 系列还可提供 CANopen 通讯协 议连接类型,特别适用于在一条现场 总线上控制多个比例调压器,以及宽 电源电压范围 (12 ÷ 24 V DC) 的应用。
PME 系列电气比例调压器有两种规格和 类型,1)断电排气型,断电后可实现排气 的功能,2)多路型,即一组比例阀成组使 用,具有统一的进气口,但保持独立的工作 口。
PME 系列还可提供 CANopen 通讯协 议连接类型,特别适用于在一条现场 总线上控制多个比例调压器,以及宽 电源电压范围 (12 ÷ 24 V DC) 的应用。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
符合标准 | CE |
控制物理量 | 压力 |
机能 | 3 |
公称流量(Qn) | PME104 - 1100 Nl/min PME238 - 4600 Nl/min |
介质 | 经过滤的压缩空气,无需润滑,过滤精度等级符合 ISO 8573.1 7.4.4 等级 可根据需要选择适用于惰性气体或氧气的类型 |
出口压力范围 | 0.05 - 10.3 bar (0.72-150 PSI)(代号 D) 0.05 - 6 bar (0.72-87 PSI)(代号 F) 0.05 - 7 bar (0.72-101.5 PSI) (代号 G) |
最大输入压力 | 11 bar (代号 D, G 和 F) |
分辨率 | 0.3 (规格 1) 0.6 (规格 2) |
介质温度 | 0 - 50 °C |
环境温度 | 0 - 50 °C |
气接口 | G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF |
材料 | 铝合金基体 - 工程塑料外壳 - 丁腈橡胶或氟橡胶密封件 |
供电电压(V) | 12 ÷ 24 V DC (仅限 CANopen 类型) |
控制信号 | 0-10V (代号 2); 4-20 mA (代号 4); CANopen (代号 C) |
迟滞 | 0.5% (规格 1) 0.7% (规格 2) |
功率消耗 | 110 - 200 mA (参见产品说明书) |
电气接口 | M12 5 芯针插座 |
防护等级 | IP65 |
重复精度 | 0.4% FS |
线性度 | 0.4% FS |
模块化 | 与 MD 系列模块化组合使用 |
移动设备应用 | NFCamApp (Android, iOS) |
CANopen 类型 | CiA 301 和 CiA 408(使用串行通信可获得大量反馈信息,例如设定压力值或通信错误,这些信息在 PME 系列的 其他版本中无法获得) |
CODING EXAMPLE
PME | 1 | 04 | E | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | OX1 |
PME | SERIES | - |
1 |
SIZE 1 = Size 1 2 = Size 2 |
|
04 |
CONNECTION PORT 04 = G1/4 38 = G3/8 (only size 2) M4 = G1/4 Manifold 14 = NPTF 1/4 (only size 1) N4 = 1/4 NPTF Manifold 08 = G1/8 (only size 1) M8 = G1/8 Manifold (only size 1) |
|
E |
DIAGNOSTICS E = Without WiFi No Diagnostics |
|
D |
WORKING PRESSURE F = 0-6 bar (standard for OX1 version with internal servo-pilot supply) G = 0-7 bar (OX1 versions only with external servo-pilot supply with air) D = 0-10,3 bar (OX1 versions only with external servo-pilot supply with air) |
|
5 |
VALVE FUNCTION 5 = Standard, 3-way NC version. Size 1 and 2 with port 3 and pilot exhaust not conveyable. 6 = Version with integrated exhaust valve (maximum working pressure F or G). Size 1 and 2 with port 3 and pilot exhaust not conveyable. 7 = Standard, 3-way NC version. Size 1 and 2 with port 3 and pilot exhaust conveyable. 8 = Version with integrated exhaust valve (maximum working pressure F or G). Size 1 and 2 with port 3 and pilot exhaust conveyable. |
|
I |
PILOT SUPPLY I = Internal E = External |
|
2 |
COMMAND SIGNAL 2 = 0-10V 4 = 4-20mA C = CANopen |
|
E |
FEEDBACK DIGITAL OUTPUT SIGNAL N = without digital output (only with CANopen version) E = error (only with input signal 2,4) P = pressure switch (only with input signal 2,4) W = pressure switch with "window" function (only with input signal 2,4) |
|
00 |
CABLE LENGTH 00 = No cable 2F = 2mt 5 pin straight unshielded 2R = 2mt 5 pin 90° cable unshielded 5F = 5mt 5 pin straight unshielded 5R = 5mt 5 pin 90° cable unshielded 2R3 = 2 mt 90° cable, 3 wires (*) unshielded 5R3 = 2 mt 90° cable, 3 wires (*) unshielded 2FC = 2mt 5 pin straight shielded 2RC = 2mt 5 pin 90° cable shielded 5FC = 5mt 5 pin straight shielded 5RC = 5mt 5 pin 90° cable shielded |
|
OX1 |
CERTIFICATES: = no certificate OX1 = for use with oxygen, available in the versions “Working pressure” F; and with “Valve Function” 7; 8 |
|
用于氧气的类型 最大工作压力 6 Bar 时,内先导和外先导均可提供,其他工作压力类型仅提供外先导。 |
(*) in the cable versions with 3 wires, only pins 1 (24 VDC), 4 (GND) and 3 (IN +) are available. On the other hand, pin 5 (Dout) is not available.
1-10/10 结果