2x3/2-Wegeventil, 10,5 mm, monostabil
Serie D1-VA
Elektrisch betätigt, mechanische Federrückstellung pneumatisch unterstützt.
Angaben gültig für Versionen D1EVA und D1CVA. Pneumatiksymbole mit Handhilfsbetätigung Typ P siehe Anhang.
Angaben gültig für Versionen D1EVA und D1CVA. Pneumatiksymbole mit Handhilfsbetätigung Typ P siehe Anhang.
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
Mod. | Funktion | Anschlüsse | Vorsteueranschluss | Vorsteuerdruck (bar) | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (Nl/min) | Schaltzeichen |
D1EVA-CR-T / D1CVA-CR-T | 2x3/2 NC | M7 | - | - | 2,5 - 7 | 250 | EV39 |
D1EVA-CZR-T / D1CVA-CZR-T | 2x3/2 NC | M7 | M5 | 2,5 - 7 | -0,9 ÷ 10 | 250 | EV71 |
D1EVA-AR-T / D1CVA-AR-T | 2x3/2 NO | M7 | - | - | 2,5 - 7 | 220 | EV41 |
D1EVA-AZR-T / D1CVA-AZR-T | 2x3/2 N0 | M7 | M5 | 2,5 - 7 | -0,9 ÷ 10 | 220 | EV72 |
D1EVA-GR-T / D1CVA-GR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | M7 | - | - | 2,5 - 7 | 220 | EV43 |
D1EVA-GZR-T / D1CVA-GZR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | M7 | M5 | 2,5 - 7 | -0,9 ÷ 10 | 220 | EV73 |