MODELLBEZEICHNUNG
3E | 020 | BS | 0100 | P10 | M |
3E | SERIE |
020 |
KOLBENDURCHMESSER 020 = 20 mm 032 = 32 mm |
BS |
BAUART BS = Kugelumlaufspindel |
0100 |
HUB Siehe Tabelle mechanische Kenngrössen |
P10 |
SPINDELSTEIGUNG P03 = 3 mm P10 = 10 mm |
M |
BAUART M = Außengewinde F = Innengewinde |
KOLBENSTANGENVERLÄNGERUNG (___) = Kolbenstange verlängert um ___ mm |
Baugröße | AM | AF | ØB(h8) | BG | E | ØF(h8) | KF | KK | L1 + | ØMM | R | RT | PL | SW1 | SW2 | TG | VA | TR | RC | BC | WH | ZJ + | Gewicht Hub 0 [g] | Gewicht Hub [kg/m] |
20 | 16 | 11 | 28,5 | 10 | 35 | 5 | M6 | M8x1,25 | 75 | 14 | 16 | M4 | 19 | 13 | 13 | 24 | 6,5 | 25 | M3 | 10 | 7,5 | 82,5 | 326 | 2,57 |
32 | 19 | 13 | 34 | 10 | 42 | 5 | M8 | M10x1,25 | 75 | 14 | 19 | M5 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 5,5 | 32,5 | M5 | 10 | 7,5 | 82,5 | 430 | 3,64 |
1-16/19 Ergebnisse