Kupplungselemente
Serie CO
Mod. COE: Klauenkupplung, elastisch Welle/Welle
Mod. COS: Klauenkupplung, elastisch mit Wellenzapfen
Mod. COT: Wellenkupplung, selbstzentrierend
Mod. COS: Klauenkupplung, elastisch mit Wellenzapfen
Mod. COT: Wellenkupplung, selbstzentrierend
Die Kupplungselemente Serie CO dient der richtigen Verbindung von Linearantrieben Serie 5E und Elektrozylindern Serie 6E mit Getrieben Serie GB und Motoren Serien MTB/MTS.
Die Kupplungselemente Serie COE bestehen aus zwei Klauenelementen mit hoher Konzentrizität sowie einem zwischen ihnen eingebrachten Elastomereinsatz.
Die Serie COS besteht aus einem Klauenelement mit Wellenaufnahme, einem Klauenelement mit Expansionswelle sowie einem zwischen ihnen liegenden Elastomereinsatz. Die Übertragung des Drehmoments erfolgt ohne Winkelspiel oder Vibrationen. Das Elastomerelement verhindert diese Effekte.
Die selbstzentrierenden Spannkupplungen Serie COT sind in ihrem Außen- und Innendurchmesser konisch. Durch das Anziehen der axialen Schrauben entsteht ein Moment von der Welle auf die Nabe/Innendurchmesser.
Die Kupplungselemente Serie COE bestehen aus zwei Klauenelementen mit hoher Konzentrizität sowie einem zwischen ihnen eingebrachten Elastomereinsatz.
Die Serie COS besteht aus einem Klauenelement mit Wellenaufnahme, einem Klauenelement mit Expansionswelle sowie einem zwischen ihnen liegenden Elastomereinsatz. Die Übertragung des Drehmoments erfolgt ohne Winkelspiel oder Vibrationen. Das Elastomerelement verhindert diese Effekte.
Die selbstzentrierenden Spannkupplungen Serie COT sind in ihrem Außen- und Innendurchmesser konisch. Durch das Anziehen der axialen Schrauben entsteht ein Moment von der Welle auf die Nabe/Innendurchmesser.