24N1A16A025
Mini-zyl. mag.,ew, 16/25
Funktion | Single-acting, front spring, no cushion |
Name der Serie | 24 |
Hub | 25 |
Konstruktion | Nose nut Mod. V + Piston rod lock nut Mod. U |
Materialeigenschaften | Rolled stainless steel AISI 303 rod, stainless steel AISI 304 tube, anodized AL end-blocks |
Version | Standard |
Bohrung | 16 |
Accessories
Reed 2-draht 2m - CSG-223-2-EX
Reed 2-draht 5m - CSG-223-5-EX
Reed 3-draht 2m - CSG-233-2-EX
Reed 3-draht 5m - CSG-233-5-EX
Magnetores. 2-draht 2m - CSG-324-2-EX
Magnetores. 2-draht 5m - CSG-324-5-EX
Naeherungschalter - CST-220-5EX
Reed 2-draht 10m ul - CSG-223-10-UL
Reed 2-draht 2m ul - CSG-223-2-UL
Reed 2-draht 5m ul - CSG-223-5-UL
Reed 3-draht 2m ul - CSG-233-2-UL
Reed 3-draht 5m ul - CSG-233-5-UL
Magnetores. 2-draht 2m ul - CSG-324-2-UL
Magnetores. 3-draht 2m ul - CSG-334-2-UL
Magnetores. 3-draht 5m ul - CSG-334-5-UL
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Serie | Ø | EW | KW | BE | KK | CD | ØD1 | EE | ØD2 | L1 + | XC+ | L2+ | AM | L3 | L4 | L5 | L | WF | L6 | L7 | KV | SW | D | D3 | Dämpfung vorne/hinten |
16 | 8 | 8 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 4 | 9,3 | M5 | 4 | 86 | 64 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 6 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | 15 | 15 | - |
16 | 10 | 8 | 7 | M12x1,25 | M4x0,7 | 4 | 11,3 | M5 | 4 | 86 | 64 | 46 | 12 | 10 | 4,5 | 12 | 6 | 16 | 9 | 28 | 19 | - | 15 | 15 | - |
16 | 12 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 13,3 | M5 | 6 | 105 | 75 | 50 | 16 | 15 | 4,5 | 17 | 9 | 22 | 9 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | - |
23 | 16 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 17,3 | M5 | 6 | 111 | 82 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 9 | 22 | 12 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | 10 |
24-25 | 16 | 12 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 6 | 17,3 | M5 | 6 | 111 | 82 | 56 | 16 | 15 | 5,5 | 17 | 9 | 22 | 10 | 38 | 24 | 5 | 20,5 | 20 | 10 |
23-24-25 | 20 | 16 | 10 | M22x1,5 | M8x1,25 | 8 | 21,3 | G1/8 | 8 | 132 | 95 | 68 | 20 | 18 | 8 | 20 | 12 | 24 | 16 | 44 | 32 | 7 | 27 | 27 | 15 |
23-24-25 | 25 | 16 | 10 | M22x1,5 | M10x1,25 | 8 | 26,5 | G1/8 | 10 | 141,5 | 104 | 69,5 | 22 | 20 | 8 | 22 | 12 | 28 | 16 | 50 | 32 | 9 | 27 | 27 | 16 |
24-25 | 32 | 26 | 8 | M30x1,5 | M10x1,25 | 12 | 33,6 | G1/8 | 12 | 139 | 105 | 69 | 20 | 19 | 7,5 | 22 | 13 | 28 | 15 | 48 | - | 10 | 36,5 | 35 | 18 |
1-16/21 Ergebnisse