CSG-334-2-UL
Magnetores. 3-draht 2m ul
Funktion | Magnetoresistive (CSD only) |
Betriebsspannung | 10 ÷ 27 V DC PNP (CSD only) |
Name der Serie | CS |
Elektrische Anschlussart | 2 m |
Anschlüsse | 3 wires (CSD only) |
Zertifikat | UL certification |
Steckplatztyp | T-slot |
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
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Gelb |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-UL | Reed | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-223-5-UL | Reed | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-223-10-UL | Reed | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 10 | Rot |
CSG-233-2-UL | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-233-5-UL | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-233-10-UL | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-324-2-UL | Magnetoresistiv | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-324-5-UL | Magnetoresistiv | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-334-5-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-534-2-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-534-5-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Rot |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-UL | Reed | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-223-5-UL | Reed | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-223-10-UL | Reed | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 10 | Rot |
CSG-233-2-UL | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-233-5-UL | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-233-10-UL | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-324-2-UL | Magnetoresistiv | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-324-5-UL | Magnetoresistiv | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-334-5-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-534-2-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-534-5-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Rot |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-UL | Reed | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-223-5-UL | Reed | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-223-10-UL | Reed | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 10 | Rot |
CSG-233-2-UL | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-233-5-UL | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-233-10-UL | Reed | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-324-2-UL | Magnetoresistiv | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-324-5-UL | Magnetoresistiv | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-334-5-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-534-2-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-534-5-UL | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Rot |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Schutzbeschaltung | ||
CSG-223-2-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1.8 W | IP67 |
CSG-223-5-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1.8 W | IP67 |
CSG-223-10-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1.8 W | IP67 |
CSG-233-2-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-233-5-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-233-10-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-324-2-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1.2 W | IP67 |
CSG-324-5-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1.2 W | IP67 |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-334-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-534-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-534-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
1-10/10 Ergebnisse