Mod. | Ø | CD | L | FL | XD+ | MR | E | CB | UB | Anzugsdrehmoment |
C-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 60 | 13 Nm |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 16 | 74 | 40 | 70 | 13 Nm |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 90 | 19 Nm |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 110 | 22 Nm |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 130 | 26 Nm |
Mod. | Ø | ØCD | L | FL | D + | XD + | MR | E | CB | UB |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 70 | 21 | 32 | 16 | 89 | 70 |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 94 | 50 | 90 | 22 | 36 | 16 | 99,5 | 90 |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 110 | 27 | 41 | 20 | 117,5 | 110 |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 130 | 30 | 50 | 25 | 142 | 130 |
C-H-41-160 | 160 | 30 | 35 | 55 | 180 | 315 | 25 | 180 | 90 | 169 |
C-H-41-200 | 200 | 30 | 35 | 60 | 180 | 335 | 25 | 220 | 90 | 169 |
C-H-41-250 | 250 | 40 | 45 | 70 | 200 | 375 | 40 | 270 | 110 | 200 |
C-H-41-320 | 320 | 45 | 50 | 80 | 220 | 420 | 45 | 350 | 120 | 220 |
Schwenkgabel vorn oder hinten Mod. C-H
Lieferumfang:
1x Schwenkgabel
4x Schrauben*
*für Zylinderkopf mit Endlagenverriegelung bitte Schrauben Mod. KR (gemäß ISO 4026) nutzen und separat bestellen, siehe Zubehör
Mod. | Ø | ØCD | L | FL | D + | XD + | MR | E | CB | UB |
C-H-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 70 | 21 | 32 | 16 | 89 | 70 |
C-H-41-80 | 80 | 16 | 94 | 50 | 90 | 22 | 36 | 16 | 99,5 | 90 |
C-H-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 110 | 27 | 41 | 20 | 117,5 | 110 |
C-H-41-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 130 | 30 | 50 | 25 | 142 | 130 |
C-H-41-160 | 160 | 30 | 35 | 55 | 180 | 315 | 25 | 180 | 90 | 169 |
C-H-41-200 | 200 | 30 | 35 | 60 | 180 | 335 | 25 | 220 | 90 | 169 |
C-H-41-250 | 250 | 40 | 45 | 70 | 200 | 375 | 40 | 270 | 110 | 200 |
C-H-41-320 | 320 | 45 | 50 | 80 | 220 | 420 | 45 | 350 | 120 | 220 |