text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 61

Serie 61

Aluminiumprofil, einfach-/doppeltwirkend,
Magnetversion, Endlagendämpfung, Standard-, Leichtlauf-, Tieftemperatur- und Tandemversion
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Die Zylinder der Serie 61 entsprechen der Norm ISO 15552 und zeichnen sich durch geringe Schmutzecken aus. Im Aluminiumprofil sind je 2 T-Nuten auf drei Seiten integriert, wo Schaltelemente montiert werden können. Die T-Nuten können über ein separates Kunststoffprofil verschlossen werden, ohne die äußeren Abmessungen zu beeinflussen.

Durch die Verwendung von integrierten, unsichtbaren Zugankern wird eine robuste und sichere Konstruktion garantiert. Standardausführung ist die Magnetversion mit einem im Kolben integrierten Permanentmagneten zur berührungslosen Abtastung. In beiden Endlagen ist dieser Zylinder mit einer einstellbaren Endlagendämpfung ausgerüstet. Um störende mechanische Geräusche zu vermeiden, sind zusätzlich im Zylinderdeckel Anlaufscheiben aus Kunststoff montiert.

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
5.884 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Bauart Aluminiumprofil mit integriertem Zuganker
Funktion Einfach-, doppeltwirkend, Tandem, Leichtlaufversion: nur doppeltwirkend
Konstruktion ISO 15552
Werkstoffe Standard = Köpfe + Kolben AL, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028, Kolbenstangenmutter Stahl verzinkt, Rohr AL eloxiert,
Zuganker+Zugankermuttern Stahl verzinkt, Dichtungen PU.
Leichtlaufversion: Werkstoffe Standard, Kolbendichtung+Kolbenstangendichtung NBR (FKM auf Anfrage)
Tieftemperaturversion: Werkstoffe Standard, Kolbenstange Edelstahl 1.4028 verchromt, Messingabstreifer an der Kolbenstange, Zuganker Edelstahl 1.4028, Zugankermuttern Edelstahl 1.4305, Kolbendichtung PU, Kolbenstangendichtung NBR
Befestigungsart Flansch vorn/hinten, Fußbefestigung, Schwenkgabel vorn/hinten, Schwenklager sphärisch, Mittelschwenklager
Hub min - max 10 ÷ 2500 mm
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C)
Tieftemperatur (Version -40°C): -40°C ÷ 60°C (mit getrockneter Luft -40°C)
Tieftemperatur (Version -50°C): -50°C ÷ 60°C (mit getrockneter Luft -50°C)
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar (Standard-/Tieftemperaturversion) - 0,1 ÷ 10 bar (Leichtlaufversion)
Geschwindigkeit 10 ÷ 1000 mm/sec, ohne Last (Standard-/Tieftemperaturversion) - 5 ÷ 1000 mm/sec, ohne Last (Leichtlaufversion)
Medium Gefilterte, ölfreie Luft. Nur für Standard: im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
WERKSTOFFE
P = siehe die Tabelle ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN auf der vorherigen Seite
R = Zuganker aus Edelstahl AISI 420B, Zuganker-Muttern aus Edelstahl AISI 303, andere Werkstoffe (siehe vorherige Seite)
C = gerollte Kolbenstange aus Edelstahl AISI 303, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl AISI 304
U = gerollte Kolbenstange aus Edelstahl AISI 303, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl AISI 304, Zuganker aus Edelstahl AISI 420B, Zuganker-Mutter aus Edelstahl AISI 303
W = Kolbenstange aus gerolltem Edelstahl AISI 304, Kolbenstangenmutter AISI304, Zuganker AISI 420B, Zuganker-Mutter AISI 303
Z = verchromte Kolbenstange aus Edelstahl AISI 420B, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl AISI 304, Zuganker aus Edelstahl AISI 420B,
Zuganker-Muttern aus Edelstahl AISI 303, Dichtungen für niedrige Temperaturen (-40°C), Stangenabstreifer aus Messing
Y = Stange aus verchromtem Edelstahl AISI 420B, Stangenmutter aus Edelstahl AISI 304, Zuganker aus Edelstahl AISI 420B,
Zuganker-Muttern aus Edelstahl AISI 303,  Dichtungen für niedrige Temperaturen (-50°C), Stangenabstreifer aus Messing
M 2 P 050 A 0200
WERKSTOFFE
P = siehe die Tabelle ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN auf der vorherigen Seite
R = Zuganker aus Edelstahl AISI 420B, Zuganker-Muttern aus Edelstahl AISI 303, andere Werkstoffe (siehe vorherige Seite)
C = gerollte Kolbenstange aus Edelstahl AISI 303, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl AISI 304
U = gerollte Kolbenstange aus Edelstahl AISI 303, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl AISI 304, Zuganker aus Edelstahl AISI 420B, Zuganker-Mutter aus Edelstahl AISI 303
W = Kolbenstange aus gerolltem Edelstahl AISI 304, Kolbenstangenmutter AISI304, Zuganker AISI 420B, Zuganker-Mutter AISI 303
Z = verchromte Kolbenstange aus Edelstahl AISI 420B, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl AISI 304, Zuganker aus Edelstahl AISI 420B,
Zuganker-Muttern aus Edelstahl AISI 303, Dichtungen für niedrige Temperaturen (-40°C), Stangenabstreifer aus Messing
Y = Stange aus verchromtem Edelstahl AISI 420B, Stangenmutter aus Edelstahl AISI 304, Zuganker aus Edelstahl AISI 420B,
Zuganker-Muttern aus Edelstahl AISI 303,  Dichtungen für niedrige Temperaturen (-50°C), Stangenabstreifer aus Messing
SERIE
M VERSIONEN
M = Standard, magnetisch - L = geringe Reibung, magnetisch
2 BETRIEBSART
1 = einfachwirkend, vordere Feder (ø 32 ± ø 100)
2 = doppeltwirkend, vorne und hinten gedämpft
3 = doppeltwirkend, keine Dämpfung
4 = doppeltwirkend, hinten gedämpft
5 = doppeltwirkend, vorne gedämpft
6 = doppeltwirkend, Kolbenstange, vorne und hinten gedämpft
7 = einfachwirkend, Kolbenstange
8 = doppeltwirkend, Kolbenstange, keine Dämpfung
PNEUMATISCHE SYMBOLE
CS07
CD09
CD08
CD10
CD11
CD13
CS11
CD12
P WERKSTOFFE
P = siehe die Tabelle ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN auf der vorherigen Seite
R = Zuganker aus Edelstahl AISI 420B, Zuganker-Muttern aus Edelstahl AISI 303, andere Werkstoffe (siehe vorherige Seite)
C = gerollte Kolbenstange aus Edelstahl AISI 303, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl AISI 304
U = gerollte Kolbenstange aus Edelstahl AISI 303, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl AISI 304, Zuganker aus Edelstahl AISI 420B, Zuganker-Mutter aus Edelstahl AISI 303
W = Kolbenstange aus gerolltem Edelstahl AISI 304, Kolbenstangenmutter AISI304, Zuganker AISI 420B, Zuganker-Mutter AISI 303
Z = verchromte Kolbenstange aus Edelstahl AISI 420B, Kolbenstangenmutter aus Edelstahl AISI 304, Zuganker aus Edelstahl AISI 420B,
Zuganker-Muttern aus Edelstahl AISI 303, Dichtungen für niedrige Temperaturen (-40°C), Stangenabstreifer aus Messing
Y = Stange aus verchromtem Edelstahl AISI 420B, Stangenmutter aus Edelstahl AISI 304, Zuganker aus Edelstahl AISI 420B,
Zuganker-Muttern aus Edelstahl AISI 303,  Dichtungen für niedrige Temperaturen (-50°C), Stangenabstreifer aus Messing
050 BOHRUNG
032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm - 080 = 80 mm - 100 = 100 mm - 125 = 125 mm
A BAUART
A = Standard mit Stangenmutter - RL = Zylinder mit Stangenschloss
0200 HUB (siehe Tabelle)
= Standard V = FKM-Stangendichtung N = Tandem (pneumatisches Symbol: CD8T) R = NBR-Stangendichtung
W = alle FKM-Dichtungen +130°C C = PU-beschichteter Zylinder. Farbe: Grau* L = Version mit geringer Reibung ohne Stangendichtung (nur rückseitige Versorgung) **
( _ _ _ ) = verlängerte Kolbenstange _ _ _ mm G = mit Messingstangenabstreifer (verchromte Edelstahlstange AISI 420B, Stangendichtung aus NBR)

* Version C: Auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
** Die Möglichkeit, den Zylinder ohne Kolbenstangendichtung zu bestellen, reduziert die Reibungskraft weiter.
Alle doppeltwirkenden Zylinder sind auch in Leichtlaufversion verfügbar.
We think you are in United States.
Update your location?