text.skipToContent text.skipToNavigation

122-800EX

Vollbid
Ihre Konfiguration

Gerätesteckdose



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
122-800EX Steckdose, ohne Elektronik schwarz - PG9 0,5 Nm


Gerätesteckdose gewinkelt, 90°, DIN EN 175 301-803-B

Für Spulen Mod. U7/U7*EX, G7 und B7

Mod. 122-800EX:  Für Spulen Mod. U7*EX ATEX zertifiziert, mit Schrauben Mod. TORX,  selbstsichernd.



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
122-601 Steckdose, Diode + LED transparent 24 V DC PG9 0,5 Nm
122-701 Steckdose, Varistor + LED transparent 24 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-702 Steckdose, Varistor + LED transparent 110 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-703 Steckdose, Varistor + LED transparent 230 V AC/DC PG9 0,5 Nm
122-800 Steckdose, ohne Elektronik schwarz - PG9 0,5 Nm
122-800EX Steckdose, ohne Elektronik schwarz - PG9 0,5 Nm
122-800UL Steckdose, ohne Elektronik schwarz - PG9 0.5 Nm


Gerätesteckdose gewinkelt, 90°, DIN 43650

Nur für Baubreite 22 mm

Mod. 122-800EX: Für Spulen Mod. U7*EX ATEX zertifiziert, mit Schrauben Mod. TORX, selbstsichernd



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
122-800 Steckdose, ohne Elektronik schwarz - PG9 0,5 Nm
122-800EX Steckdose, ohne Elektronik schwarz - PG9 0,5 Nm


Gerätesteckdose gewinkelt, 90°, DIN 43650 (PG)



Mod. Anzugsmoment (Nm)
122-800 0,5


We think you are in United States.
Update your location?