Proportionalventile direkt gesteuert
Serie AP
2/2-Wege, NC-Funktion
Nennweite: 0,8 - 2,4 mm
Baubreite: 16 und 22 mm
Nennweite: 0,8 - 2,4 mm
Baubreite: 16 und 22 mm
Die direktgesteuerten Proportionalventile zeichnen sich vor allem durch eine minimale Reibung aus. Der Volumenstrom am Ausgang ist proportional zum Eingangssignal. Die Ventile können auch im Vakuum-Betrieb eingesetzt werden. Ein Mindestbetriebsdruck ist nicht notwendig.
Die Proportionalventile Serie AP werden bei offener Volumenstrom-Regelung eingesetzt, z.B. bei der Mischung von Gasen, der Steuerung von freien Luftmengen oder Blasluft. Zudem finden sie ihren Einsatz in Vakuum-Anwendungen.
Die Proportionalventile Serie AP werden bei offener Volumenstrom-Regelung eingesetzt, z.B. bei der Mischung von Gasen, der Steuerung von freien Luftmengen oder Blasluft. Zudem finden sie ihren Einsatz in Vakuum-Anwendungen.
1-6/6 Ergebnisse
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
Funktion | 2/2-Wege, NC |
Funktion | Proportional, direkt gesteuert |
Anschlüsse | M5, G1/8", Flansch Rückseite, Flansch Unterseite |
Hysterese | 16 mm: 12% FS 22 mm: 10% FS |
Wiederholgenauigkeit | 16 mm: 7% FS 22 mm: 7% FS |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 60°C |
Medium | Gefilterte Luft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1, Klasse 3.4.3, Inertgase. Alle Ventilvarianten für Sauerstoff geeignet. |
Einbaulage | Beliebig |
Werkstoffe | Körper = Messing/PVDF (nur Baubreite 16 mm) Dichtungen = NBR, FKM, EPDM |
Nennwiderstand | GP7 = 193 ohm - GPH = 48 ohm - U711 = 85 ohm - U712 = 22 ohm |
Grenzstrom | GP7 = 125 mA - GPH = 250 mA - U711 = 271 mA - U712 = 542 mA |
Bitte beachten: Gegendruck von mindestens 25 % des Eingangsdrucks an der Ausgangsseite garantiert optimale Leistungswerte.
Beispiel: Eingangsdruck 1 bar und Gegendruck am Ausgang von 250 mbar.
1-6/6 Ergebnisse
MODELLBEZEICHNUNG
AP | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | L | R | 2 | - | U | 7 | 11 | OX2 |
AP | SERIE | ||
7 |
BAUBREITE 6 = 16 mm |
7 = 22 mm |
|
2 |
FUNKTION 2 = 2/2-Wege |
||
1 |
VENTILFUNKTION 1 = NC |
||
1 |
ANSCHLUSS 0 = M5 (nur Baubreite 16 mm) 1 = G1/8” (nur Baubreite 22 mm) |
4 = Flansch Rückseite (nur Baubreite 16 mm) 5 = Flansch Unterseite |
L = Schlauchtülle (nur bei Körper in PVDF, Baubreite 16 mm) |
L |
NENNWEITE D = ø0,8 mm (nur Baubreite 16mm) F = ø1 mm |
H = ø1,2 mm L = ø1,6 mm |
N = ø2 mm (nur Baubreite 22 mm) Q = ø2,4 mm (nur Baubreite 22 mm) |
R |
WERKSTOFF DICHTUNG R = NBR |
W = FKM |
E = EPDM |
2 |
WERKSTOFF KÖRPER 2 = Messing |
3 = PVDF (nur Baubreite 16 mm) |
|
U |
WERKSTOFF SPULE G = PA (nur Baubreite 16 mm) |
U = PET (nur Baubreite 22 mm) |
|
7 |
SPULENABMESSUNGEN P = 16x26 mm DIN EN 175301-803-C (nur Baubreite 16 mm) 7 = 22x22 mm DIN 43650 B (nur Baubreite 22 mm) |
7 = 22x22 mm DIN 43650 B (nur Baubreite 22 mm) |
|
11 |
SPANNUNGEN H = 12 V DC 3 W (nur Baubreite 16 mm) 7 = 24 V DC 3 W (nur Baubreite 16 mm) |
11 = 24 V DC 6,5 W (nur Baubreite 22 mm) 12 = 12 V DC 6,5 W (nur Baubreite 22 mm) |
|
SPULENAUSRICHTUNG = gegenüber pneumatischen Anschlüssen/Seite Ausgang 5 = in Richtung pneumatischer Anschlüsse/Seite Eingang |
|||
OX2 |
VERSION OX2 = Zertifiziert ASTM G93-03 Level B (nur Dichtungen FKM) = nicht zertifiziert |