text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 16, 23, 24, 25

Serie 16, 23, 24, 25

Serie 16: ø 8, 10, 12 mm - nicht magnetisch
Serie 23: ø 16, 20, 25 mm - magnetisch, selbstregulierende Dämpfung
Serie 24: ø 16, 20, 25, 32 mm - magnetisch
Serie 25: ø 16, 20, 25, 32 mm - magnetisch, einstellbare Endlagendämpfung
Die Minizylinder Serie 16, 23, 24 und 25 entsprechen der ISO 6432. Es sind drei verschiedene Dämpfungsarten verfügbar: mechanisch (Standarddämpfung bei Serie 16 und 24), pneumatische einstellbare Endlagendämpfung (Serie 25) und selbsteinstellende Endlagendämpfung (Serie 23). Letztere reguliert dank eines patentierten Systems automatisch die Dämpfung in der Endlage, um stets eine optimale Drosselung zu gewährleisten. Während der gesamten Dämpfungsphase ist die Zylinderbewegung fließend und ruckfrei, so dass Vibrationen und Lärm reduziert und eine höhere Zuverlässigkeit sowie dauerhaft konstante Leistungen garantiert werden können.

Die neuen technischen Lösungen und die Auswahl der Werkstoffe bilden die Basis für ein komplettes Sortiment an vielseitigen und sehr zuverlässigen Minizylindern. Sie eignen sich für zahlreiche industrielle Anwendungen, insbesondere dort, wo sich Arbeitsbedingungen im Laufe der Zeit verändern, wie z. B. durch Verschleiß von mechanischen Komponenten oder durch die Verschmutzung von Maschinenteilen. Verschiedenes Montagezubehör ist für die Zylinderbefestigung erhältlich.
 
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
149 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Bauart Eingerollte Köpfe
Funktion Einfach-, doppeltwirkend
Konstruktion ISO 6432 (Ø8, 10, 12, 16, 20, 25, 32)
Werkstoffe Köpfe AL eloxiert, Kolbenstange + Rohr Edelstahl gerollt, Kolben AL, Dichtungen NBR, PU, andere siehe Modellbezeichnung
Befestigungsart Am Kopf - Flansch - Fußbefestigung - Gegenlager
Hub min - max Ø8, 10 : 10 - 250 mm; Ø12 : 10 - 300 mm; Ø16 : 10 - 600 mm; Ø20, 25, 32 : 10 - 1000 mm
Baugröße Serie 16: ø 8, 10, 12 mm - Serie 23: Ø 16, 20, 25 mm - Serie 24, 25: Ø 16, 20, 25, 32 mm
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C)
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar (doppeltwirkend); 2 ÷ 10 bar (einfachwirkend)
Medium Gefilterte, ölfreie Luft; im Falle von geölter Luft empfehlen wir die
Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Geschwindigkeit 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last)
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
24 N 2 A 16 A 100
24 SERIE
16 = Standard, mechanische Dämpfung
23 = Magnetversion, selbsteinstellende Dämpfung
24 = Magnetversion, mechanische Dämpfung
25 = Magnetversion, einstellbare Dämpfung
N BAUART
N = standard
2 BETRIEBSART
1 = einfachwirkend, Feder vorne, ohne Dämpfung (nur Serie 16, 24)
2 = doppeltwirkend
3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
7 = einfachwirkend, durchgehende Kolbenstange (nur Serie 16, 24)
PNEUMATIKSYMBOLE
CS02 (s. 16) - CS06 (s. 24)
CD01 (s. 16) - CD08 (s. 24) - CD23 (s.23) - CD09 (s. 25)
CD05 (s. 16) - CD12 (s. 24) - CD24 (s.23) - CD13 (s. 25)
CS04 (s. 16) - CS10 (s. 24)
A WERKSTOFFE
A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert
16 KOLBENDURCHMESSER
08 = 8 mm (nur Serie 16)
10 = 10 mm (nur Serie 16)
12 = 12 mm (nur Serie 16)
16 = 16 mm (nur Serie 23, 24, 25)
20 = 20 mm (nur Serie 23, 24, 25)
25 = 25 mm (nur Serie 23, 24, 25)
32 = 32mm (nur Serie 24, 25)
A BEFESTIGUNGSART
A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U
RL = Zylinder mit Feststelleinheit (nur für ø 20, 25 mm)
100 HUB
(siehe Tabelle)
= standard
V = Kolbenstangendichtung in FKM
W = alle Dichtungen FKM, 130°C (nur für Serie 25: Ø16, 20, 25)
(_ _ _) = Kolbenstange verlängert um _ _ _mm
We think you are in United States.
Update your location?