Kolbenstangenlose Zylinder
Serie 52
Doppeltwirkend, Magnetversion, mit Endlagendämpfung
Ø 25, 32 ,40, 50, 63 mm
Ø 25, 32 ,40, 50, 63 mm
Kolbenstangenlose Zylinder Serie 52 sind in folgenden Ausführungsvarianten erhältlich: Standardversion M, Gleitführung G und Rollenführung R. Zusätzlich sind diese mit Standard- oder Kurzversion des Schlittens verfügbar. Der Kolben ist mit einem Permanentmagneten ausgestattet.
Das Abfragen der Position wird mittels der Schaltelemente ermöglicht, deren Anbau in den auf 3 Seiten des Profils angebrachten Nuten vorgesehen ist. Die Zylinder verfügen über eine Endlagendämpfung, die man durch Regulierschrauben in den Deckeln des Zylinders einstellen kann. Die Zylinder der Serie 52 ermöglichen außerdem die Luftversorgung beider Kammern von einer Seite.
Das Abfragen der Position wird mittels der Schaltelemente ermöglicht, deren Anbau in den auf 3 Seiten des Profils angebrachten Nuten vorgesehen ist. Die Zylinder verfügen über eine Endlagendämpfung, die man durch Regulierschrauben in den Deckeln des Zylinders einstellen kann. Die Zylinder der Serie 52 ermöglichen außerdem die Luftversorgung beider Kammern von einer Seite.
1-12/12 Ergebnisse
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modell | Standard, Gleit-, Rollenführung, Luftversorgung beider Kammern von einer Seite, Schlitten Standard oder Kompaktversion, für ø 50 und 63 mm Rollenführung nicht möglich |
Werkstoffe | Aluminium eloxiert, Thermoplast, Stahl gehärtet; Dichtungen: NBR, PU |
Betriebstemperatur | -10°C ÷ +70°C |
Betriebsdruck | 1 ÷ 8 bar 1,5 ÷ 8 bar (bei Version R) |
Geschwindigkeit | 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last) |
Medium | Gefilterte Luft, ohne Schmierung. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Durchmesser Zylinder | Ø25 mm Ø32 mm Ø40 mm Ø50 mm Ø63 mm |
Dämpfungsweg | 14 mm - Ø25 mm 20 mm - Ø32 mm 25 mm - Ø40 mm 22 mm - Ø50 mm 32 mm - Ø63 mm |
Strokes with standard carriage (version "P") | max 6000 mm - Ø25 max 5950 mm - Ø32 max 5900 mm - Ø40, Ø50 max 5880 mm - Ø63 |
Strokes with short carriage (version "C") | max 6000 mm |
Hubtoleranz | Hub ≤ 1000 mm = 0 / +0,6 mm Hub > 1000 mm = 0 / +3 mm |
Anschlüsse | G1/8" (Ø 25, 32 mm) G1/4" (Ø 40 mm) G3/8 " (Ø 50, 63 mm) |
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
MODELLBEZEICHNUNG
52 | M | 2 | P | 40 | A | 0500 |
52 | SERIE | |
M | BAUREIHEM = StandardG = GleitführungR = Rollenführung (nur Ø 25, 32, 40 mm) | |
2 | FUNKTION2 = doppeltwirkend, beidseitige Luftversorgung8 = doppeltwirkend, Luftversorgung von einer Seite |
PNEUMATIKSYMBOLE CDSS (siehe folgende Seiten)CDSS (siehe folgende Seiten) |
P | WERKSTOFFEP = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Standard-SchlittenC = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Kompakt-Schlitten | |
40 |
KOLBENDURCHMESSER 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm |
|
A | BEFESTIGUNGSARTA = Standard | |
0500 | HUBbis max. 6000 mm |
1-8/8 Ergebnisse