Doppelkolbenzylinder
Serie QX
Doppeltwirkend, magnetisch, mit integrierter Führung
ø 2x10, 2x16, 2x20, 2x25, 2x32 mm
ø 2x10, 2x16, 2x20, 2x25, 2x32 mm
Die Serie QX bietet eine Baureihe von Antrieben, die sich für eine große Vielfalt von Einsatzfällen eignet, bei denen eine geführte Bewegung erfordert wird.
Der Doppelkolben garantiert einerseits eine stabile und effiziente Führung sowie andererseits die Verdopplung der Zylinderkraft in kompakter Bauform.
Immer dort, wo es um große Kraft, exakte Bewegung, Verdrehsicherung und integrierte Führung geht, ist der QX-Zylinder in seinem Element.
Diese Serie bietet Führungsvarianten mit Bronzebuchse oder Kugelumlaufbuchse.
Der Doppelkolben garantiert einerseits eine stabile und effiziente Führung sowie andererseits die Verdopplung der Zylinderkraft in kompakter Bauform.
Immer dort, wo es um große Kraft, exakte Bewegung, Verdrehsicherung und integrierte Führung geht, ist der QX-Zylinder in seinem Element.
Diese Serie bietet Führungsvarianten mit Bronzebuchse oder Kugelumlaufbuchse.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Mit Doppelführung, mit Doppelflansch QXT=Bronzebuchsen, QXB=Kugelumlaufbuchsen |
Funktion | Doppeltwirkend, Magnetversion |
Werkstoffe | Körper mit Flansch: Aluminium eloxiert, Dichtungen: PU, Führungsstange: Edelstahl gerollt 1.403 (QXT) - Edelstahl gehärtet C50 (QXB) |
Befestigungsart | Gewinde und Durchgangsbohrungen im Körper |
Hub | Von 10 bis 100 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Geschwindigkeit | 50 ÷ 500 mm/s |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
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
Modellbezeichnung
QX | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QX | SERIE | |
T |
VERSION T = sintered bronze bushes B = linear ball bearings |
|
2 |
OPERATION 2 = double-acting (1 flange) radial/axial pressure supply 3 = double-acting through-rod (double-flange), radial pressure supply |
PNEUMATIC SYMBOLS CD15 CD16 |
A |
MATERIALS A = anodized aluminium body, rolled stainless steel AISI 303 (QXT) or hardened steel C50 (QXB) piston rod |
|
020 |
BORE 010 = 10 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm |
|
A |
TYPE OF DESIGN A = standard |
|
050 | STROKE (see the table) |
1-6/6 Ergebnisse