Series
Accessories
3-draht 10-27v dc pnp 2m - CSD-H-334
Magnetic proximity switch - CSD-H-334-5
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
MODELLBEZEICHNUNG - SERIE CST, CSV, CSH
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | SERIES |
T |
TYPE OF SLOT: T = T-slot V = V-slot H = H-slot |
2 |
OPERATION: 2 = Reed NO 3 = Magnetoresistive 4 = Reed NC 5 = Hall effect |
2 |
CONNECTIONS: 2 = 2 wires (Reed only) 3 = 3 wires 5 = 2 wires with M8 connector (Reed only) 6 = 3 wires with M8 connector |
0 |
POWER SUPPLY VOLTAGE: 0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP) 1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP) 2 = 3 wires cst (PNP) 3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP) 4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP) |
N |
NOTE (CST/CSV-250N only): N = according to norm |
5 |
LENGTH OF THE CABLE: = 2m (CST and CSV only) 2 = 2m (CSH only) 5 = 5m |
EX |
MODELLBEZEICHNUNG - SERIE CSB, CSC, CSD
MODELLBEZEICHNUNG SERIE CSG
Mod. | Ausführung | Anschluss | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSD-H-334 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
CSD-H-374 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSD-H-374-5 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
Mod. | Ausführung | Anschluss | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSD-H-334 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
CSD-H-374 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSD-H-374-5 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
Mod. | Ausführung | Anschluss | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSD-H-334 | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage | 5 m |
Mod. | Ausführung | Anschluss | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSD-H-334 | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Against polarity reversing and overvoltage | 5 m |
Mod. | Ausführung | Anschluss | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSD-H-334 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
CSD-H-374 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSD-H-374-5 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
Mod. | Ausführung | Anschluss | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge |
CSD-H-334 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSD-H-334-5 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
CSD-H-374 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 2 m |
CSD-H-374-5 | Magnetoresistiv | 3-polig | 10 ÷ 27 V DC | NPN | 200 mA | 6 W | Gegen Verpolung und Überspannungen | 5 m |
1-10/10 Ergebnisse