Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modellbezeichnung
97 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
97 | SERIE | |
M |
BAUREIHEN M = Schwenkgelenk hinten S = Schwenkgelenk hinten, sphärisch F = Schwenkgabel hinten T = Befestigungsgewinde an Kopf + Deckel A = Schwenklager vorne |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = Einfachwirkend, Feder vorn 2 = Doppeltwirkend, einstellbare Endlagendämpfung 6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, einstellbare Endlagendämpfung (nur Version T + A) |
PNEUMATISCHE SYMBOLE CS06 CD09 CD13 |
A |
WERKSTOFFE A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU V = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen FKM (150°C) |
|
050 |
KOLBENDURCHMESSER 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard mit Überwurfmutter V und Kolbenstangenmutter U |
|
0200 |
HÜBE (siehe Tabelle) |
|
= Standard V = Stangendichtung aus FKM |
Ø | ØA | AM | ØB | ØB2 | EE | F | G | KK | PL | SW1 | KW1 | SW2 | U1 | WH | L1 + | L2+ | L3 + | L4 | L7 | KW | ØKV |
32 | 12 | 22 | M30x1,5 | 36 | G1/8 | 5 | 38 | M10x1,25 | 9 | 17 | 6 | 10 | 23 | 26 | 120 | 94 | 76 | 19,5 | 15 | 7 | 42 |
40 | 16 | 24 | M38x1,5 | 45 | G1/4 | 6 | 50 | M12x1,25 | 12 | 19 | 7 | 13 | 27 | 30 | 135 | 105 | 81 | 22,5 | 15 | 8 | 55 |
50 | 20 | 32 | M45x1,5 | 55 | G1/4 | 6 | 53 | M16x1,5 | 12 | 24 | 8 | 17 | 33 | 37 | 143 | 106 | 82 | 28 | 18 | 10 | 60 |
63 | 20 | 32 | M45x1,5 | 68 | G3/8 | 6 | 53 | M16x1,5 | 13 | 24 | 8 | 17 | 40 | 37 | 158 | 121 | 95 | 28 | 18 | 10 | 60 |
1-16/18 Ergebnisse