Schwenklager sphärisch
Mod. R INOX
Werkstoff: Edelstahl 1.4401
Lieferumfang:
1x Schwenkgabel
4x Schrauben
Lieferumfang:
1x Schwenkgabel
4x Schrauben
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
Mod. | Ø | EW | EW1 | CD | E | FL | L | MR | XD | D3 |
R-90-32 | 32 | 10.5 | 14 | 10 | 45 | 22 | 12 | 15 | 142 | 5.5 |
R-90-40 | 40 | 12 | 16 | 12 | 55 | 25 | 15 | 18 | 161 | 5.5 |
R-90-50 | 50 | 15 | 21 | 16 | 65 | 27 | 17 | 20 | 170 | 6.5 |
R-90-63 | 63 | 15 | 21 | 16 | 75 | 32 | 20 | 23 | 185 | 6.5 |
R-90-80 | 80 | 18 | 25 | 20 | 95 | 36 | 22 | 27 | 210 | 10 |
R-90-100 | 100 | 18 | 25 | 20 | 115 | 41 | 25 | 30 | 230 | 10 |
R-90-125 | 125 | 25 | 37 | 30 | 140 | 50 | 30 | 40 | 275 | 10 |
Mod. | Ø | EW | EW1 | CD | E | FL | L | MR | XD | D3 |
R-90-32 | 32 | 10,5 | 14 | 10 | 45 | 22 | 12 | 15 | 142 | 5,5 |
R-90-40 | 40 | 12 | 16 | 12 | 55 | 25 | 15 | 18 | 161 | 5,5 |
R-90-50 | 50 | 15 | 21 | 16 | 65 | 27 | 17 | 20 | 170 | 6,5 |
R-90-63 | 63 | 15 | 21 | 16 | 75 | 32 | 20 | 23 | 185 | 6,5 |
R-90-80 | 80 | 18 | 25 | 20 | 95 | 36 | 22 | 27 | 210 | 10 |
R-90-100 | 100 | 18 | 25 | 20 | 115 | 41 | 25 | 30 | 230 | 10 |
R-90-125 | 125 | 25 | 37 | 30 | 140 | 50 | 30 | 40 | 275 | 10 |