text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 2000

Serie 2000

Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1",
R1/8", R1/4", R3/8", R1/2", R3/4", R1"
Das Verschraubungszubehör der Serie 2000 beinhaltet eine breite Palette an Muffen, Reduzierungen, Doppelnippeln, Schlauchtüllen, Winkelstücken und Verteilerblöcken. Die Produkte bieten mit ihren Kombinationsmöglichkeiten die optimale Lösung bei der Auslegung eines pneumatischen Systems.

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
73 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Verschraubungszubehör
Serie 2000

Gewinde R konisch ISO 7 (BSPT)
G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5,
andere auf Anfrage
Temperaturbereich -40°C ÷ 120°C
Medium Druckluft und Niederdruckbereich für
Flüssigkeiten und Gase
Werkstoffe Körper Messing vernickelt
Betriebsdruck 80 bar

Funktionsprinzip

We think you are in United States.
Update your location?