Steckverschraubungen und Zubehör für Anwendungen mit medizinischen Gasen
Serie OX1
Durchmesser: ø 4, 6, 8 mm
Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", R1/8", R1/4"
Anschlüsse: M5, G1/8", G1/4", R1/8", R1/4"
Die sauerstoffgeeigneten Verschraubungen OX1 wurden für den Bereich Life Science konzipiert, insbesondere für medizinische und analytische Anwendungen.
Gerätehersteller von Beatmungsgeräten, Anästhesiegeräten, Sauerstoffkonzentratoren, Massenspektrometrie oder biomedizinischen Analysegeräten haben die Verschraubungen OX1 sowie deren Zubehör seit vielen Jahren qualifiziert.
Reinigungsklasse OX1: Nichtflüchtige Rückstände nicht mehr als 550 mg/m²
Level OX1: Ultraschallgereinigt, mit UV-Licht geprüft, Schmierung mit einem für Sauerstoff geeigneten spezifischen Fett
Serie 6000 OX1 Steckverschraubungen Superrapid:
Die Spannzange der Steckverschraubungen Superrapid Serie 6000 OX1 wurde mit den Anforderungen entwickelt, eine homogene Dichtigkeit auf der gesamten Oberfläche von Kunststoffschläuchen zu gewährleisten. Diese Eigenschaft garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, auch nach mehrmaliger Montage und Demontage des Schlauchs.
Serie VNR OX1 Rückschlagventile:
Die Rückschlagventile Serie VNR OX1 sind mit integrierten Steckanschlüssen ausgestattet und eignen sich daher besonders für den direkten Leitungseinbau. Ihre Bauweise ermöglicht auch den Einsatz im Niederdruckbereich.
Serie 2000 OX1 Verschraubungszubehör für Messingrohre:
Das breite Sortiment dieser Serie beinhaltet u.a. Winkelstücke, T-Anschlüsse, Doppelnippel und gewährleistet die notwendigen Kombinationsmöglichkeiten bei der Konzipierung von medizinischen und analytischen Systemen.
Gerätehersteller von Beatmungsgeräten, Anästhesiegeräten, Sauerstoffkonzentratoren, Massenspektrometrie oder biomedizinischen Analysegeräten haben die Verschraubungen OX1 sowie deren Zubehör seit vielen Jahren qualifiziert.
Reinigungsklasse OX1: Nichtflüchtige Rückstände nicht mehr als 550 mg/m²
Level OX1: Ultraschallgereinigt, mit UV-Licht geprüft, Schmierung mit einem für Sauerstoff geeigneten spezifischen Fett
Serie 6000 OX1 Steckverschraubungen Superrapid:
Die Spannzange der Steckverschraubungen Superrapid Serie 6000 OX1 wurde mit den Anforderungen entwickelt, eine homogene Dichtigkeit auf der gesamten Oberfläche von Kunststoffschläuchen zu gewährleisten. Diese Eigenschaft garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, auch nach mehrmaliger Montage und Demontage des Schlauchs.
Serie VNR OX1 Rückschlagventile:
Die Rückschlagventile Serie VNR OX1 sind mit integrierten Steckanschlüssen ausgestattet und eignen sich daher besonders für den direkten Leitungseinbau. Ihre Bauweise ermöglicht auch den Einsatz im Niederdruckbereich.
Serie 2000 OX1 Verschraubungszubehör für Messingrohre:
Das breite Sortiment dieser Serie beinhaltet u.a. Winkelstücke, T-Anschlüsse, Doppelnippel und gewährleistet die notwendigen Kombinationsmöglichkeiten bei der Konzipierung von medizinischen und analytischen Systemen.
1-16/25 Ergebnisse
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
Serie 6000 | |
Durchmesser | ø 4, 6, 8 mm |
Gewinde | GAS zylindrisch ISO 228 (BSP); M5 |
Betriebstemperatur | -10 °C ÷ 80 °C (siehe technische Daten des eingesetzten Schlauchs) |
Werkstoffe Schlauch | Polyamid (PA) 6 - 11 - 12, Polyurethan (PU), Fluorpolymer (FEP) |
Medium | Sauerstoff, Medizinische Gase, Druckluft oder andere Niedrigdruckfluide |
Werkstoffe | Körper und Spannzange Messing vernickelt, O-Ring FKM mit sauerstoffgeeigneter Schmierung |
Betriebsdruck | -0,9 bar ÷ 16 bar (siehe Schlauch) |
Serie VNR | |
Funktion | Rückschlagventil |
Bauart | Sitzventil |
Werkstoffe | Körper Messing Feder Edelstahl Dichtungen FKM |
Befestigungsart | Beliebig |
Durchmesser | Ø 4, 6, 8 mm |
Betriebstemperatur | 0 °C ÷ 80 °C |
Medium | Medium Sauerstoff, Medizinische Gase, Druckluft oder andere Niedrigdruckfluide |
Serie 2000 | |
Gewinde | GAS konisch ISO 7 (BSPT) GAS zylindrisch ISO 228 (BSP) |
Betriebstemperatur | -40 °C ÷ 120 °C |
Medium | Medium Sauerstoff, Medizinische Gase, Druckluft oder andere Niedrigdruckfluide |
Werkstoffe | Werkstoffe Messing vernickelt |
Betriebsdruck | 80 bar |