Winkel-Einschraub-Verschraubung
Mod. 6522-OX1
Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar
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
Mod. | A | D | C | E | F | H | M | SW | SW1 | Gewicht [g] |
6522 4-M5-OX1 | 4 | M5 | 14.0 | 12.5 | 9 | 4 | 17.5 | 8 | 8 | 12 |
6522 4-1/8-OX1 | 4 | G1/8 | 14.0 | 14.5 | 9 | 6 | 17.5 | 8 | 12 | 15 |
6522 6-M5-OX1 | 6 | M5 | 16.0 | 13 | 12.7 | 4 | 20 | 9 | 10 | 14 |
6522 6-1/8-OX1 | 6 | G1/8 | 16.0 | 15 | 12.7 | 6 | 20 | 9 | 12 | 19 |
6522 6-1/4-OX1 | 6 | G1/4 | 16.0 | 16 | 12.7 | 7 | 20 | 9 | 15 | 27 |
6522 8-1/8-OX1 | 8 | G1/8 | 17.5 | 16 | 14.2 | 6 | 22.5 | 11 | 12 | 22 |
6522 8-1/4-OX1 | 8 | G1/4 | 17.5 | 17 | 14.2 | 7 | 22.5 | 11 | 15 | 28 |