text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 122

Mod. 122

Vollbid
Ihre Konfiguration

Gerätesteckdose mit Kabel



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabellänge (L) Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
122-550-1 Steckdose, ohne Elektronik schwarz - 1000 mm - 0,5 Nm
122-550-5 Steckdose, ohne Elektronik schwarz - 5000 mm - 0,5 Nm
122-571-1 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 1000 mm - 0,5 Nm
122-571-2 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 2000 mm - 0,5 Nm
122-571-3 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 3000 mm - 0,5 Nm
122-571-5 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 5000 mm - 0,5 Nm
122-571-10 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 10000 mm - 0,5 Nm


Gerätesteckdose gewinkelt, 90°, DIN EN 175 301-803-B

Für Spulen Mod. U7/U7*EX, G7 und B7



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabellänge (L) Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
122-571-1 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 1000 mm - 0,5 Nm
122-571-2 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 2000 mm - 0,5 Nm
122-571-3 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 3000 mm - 0,5 Nm
122-571-5 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 5000 mm - 0,5 Nm
122-571-10 Steckdose, Varistor + LED schwarz 24 V AC/DC 10000 mm - 0,5 Nm


Gerätesteckdose gewinkelt, 90°, DIN 43650

Nur für Baubreite 22 mm



Mod. Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabellänge (L) Kabel-fixierung Anzugsdrehmoment
122-550-1 Steckdose, ohne Elektronik schwarz - 1000 mm - 0,5 Nm
122-550-5 Steckdose, ohne Elektronik schwarz - 5000 mm - 0,5 Nm


We think you are in United States.
Update your location?