Edelstahlzylinder
Serie 97
Einfach, doppeltwirkend, mit Endlagendämpfung, Magnetversion
ø 32, 40, 50, 63 mm
ø 32, 40, 50, 63 mm
Die Zylinder Serie 97 kann in Anwendungen eingesetzt werden, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist (z. B. Offshore, Schiffsbau, Lebensmittel).
Die Standardausführung dieser Zylinder ist mit einem im Kolben integrierten Permanentmagneten zur berührungslosen Abtastung ausgerüstet.
Zur Anschlagdämpfung am Zylinderkopf- und -deckel ist dieser Zylinder neben mechanischen Dämpfscheiben auch mit einer einstellbaren Endlagendämpfung ausgerüstet, die mit einer entsprechenden Regulierschraube individuell eingestellt werden kann.
Die Standardausführung dieser Zylinder ist mit einem im Kolben integrierten Permanentmagneten zur berührungslosen Abtastung ausgerüstet.
Zur Anschlagdämpfung am Zylinderkopf- und -deckel ist dieser Zylinder neben mechanischen Dämpfscheiben auch mit einer einstellbaren Endlagendämpfung ausgerüstet, die mit einer entsprechenden Regulierschraube individuell eingestellt werden kann.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Geschraubte Köpfe mit PTFE Abdichtung zum Rohr |
Funktion | Einfach- und doppeltwirkend |
Werkstoffe | Köpfe, Rohr und Kolbenstange in Stahl 1.4301 Kolbenstangendichtung PU, Kolbendichtung NBR Führungselement aus Kunststoff, Fett mit Zertifizierung NSF H1 |
Befestigungsart | Überwurfmutter vorne + hinten Schwenklager vorne Schwenkgelenk hinten Schwenkgelenk hinten, sphärisch Schwenkgabel hinten |
Hub min-max | 25 ÷ 800 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Geschwindigkeit | 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
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
Modellbezeichnung
97 | M | 2 | A | 050 | A | 0200 |
97 | SERIE | |
M |
BAUREIHEN M = Schwenkgelenk hinten S = Schwenkgelenk hinten, sphärisch F = Schwenkgabel hinten T = Befestigungsgewinde an Kopf + Deckel A = Schwenklager vorne |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = Einfachwirkend, Feder vorn 2 = Doppeltwirkend, einstellbare Endlagendämpfung 6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, einstellbare Endlagendämpfung (nur Version T + A) |
PNEUMATISCHE SYMBOLE CS06 CD09 CD13 |
A |
WERKSTOFFE A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU V = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen FKM (150°C) |
|
050 |
KOLBENDURCHMESSER 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard mit Überwurfmutter V und Kolbenstangenmutter U |
|
0200 |
HÜBE (siehe Tabelle) |
|
= Standard V = Stangendichtung aus FKM |
1-16/18 Ergebnisse