Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
5E | S | 050 | BS | 05P | 0200 | A | S | 1 |
5E | SERIE |
S |
PROFILO S = sezione quadra |
050 |
TAGLIA 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
BS |
TRASMISSIONE BS = vite a ricircolo di sfere |
05P |
PASSO VITE 00P = senza vite (solo per versione D) 05P = 5 mm 10P = 10 mm 16P = 16 mm (solo per taglia 080) |
0200 |
CORSA TOTALE (TS) Vedere tabelle caratteristiche meccaniche |
A |
VERSIONI A = asse standard D = asse di supporto (dummy) |
S |
TIPI DI CURSORE S = standard C = corto |
1 |
NUMERO DI CURSORI 1 = 1 cursore |
Taglia | A | ØB | B1 | B2 | ØC | ØD | D1 | E | E1 | F | ØG1 | G2 | ØG3 | G4 | H | K1 | J1 | K2 | J2 | K3 | J3 | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | PA1 | PA2 | T1 | T2 | T3 | V | W | Y | Z1 | Z2 |
50 | 36,7 | 8 | 22,3 | 5,3 | 30 | 38 | 90* | 32 | 141 | 50 | 6 | 2 | 6 | 2 | 60,5 | M4 | 7,5 | M4 | 6 | M4 | 6 | 264 | 232 | 214 | 48 | 65 | 30 | 40 | 16,7 | 40 | 20 | ■ | 10 | 6 | 224 | 6,3 | 8 | 4 |
65 | 49 | 8 | 20,2 | 3,2 | 38 | 48 | 45* | 32,5 | 169,6 | 65 | 8 | 2 | 6 | 2 | 75,5 | M5 | 8 | M4 | 6 | M4 | 6 | 313,5 | 279 | 261 | 63 | 80 | 40 | 53 | 22 | 50 | 23,5 | 18 | 10 | 6 | 271 | 6,3 | 8 | 4 |
80 | 62 | 10 | 21,3 | 0,3 | 55 | 65 | 45* | 38 | 219 | 80 | 10 | 3 | 8 | 2 | 94,5 | M6 | 12 | M5 | 10 | M5 | 10 | 410,5 | 368 | 350 | 78 | 100 | 55 | 64 | 30 | 60 | 25 | 25 | 10 | 8 | 360 | 6,3 | 8 | 4 |
1-16/18 risultati