Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
QL | M | 2 | A | 032 | A | 050 |
QL | SERIE | |
M |
VERSIONE M = magnetico N = non magnetico |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 2 = doppio effetto 3 = doppio effetto, stelo passante (solo versione M) |
SIMBOLI PNEUMATICI CD08 (M) - CDB1 (N) CD12 (M) |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = stelo acciaio INOX rullato - profilo AL |
|
032 |
ALESAGGIO 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard L = Corse lunghe (>100mm) |
|
050 |
CORSA (vedi tabella corse) |
|
= Standard M = Stelo maschio |
||
=Standard EX = Atex |
Ø | Range di corse (mm) | ØC | D | E | G | H | H1 | J | ØK | L | L1 | M | M1 | N | P | Q | SW | TG | Z |
12 | 5 ÷ 30 | 6 | - | 25 | 32,4 | 7,5 | 7,5 | M4x0,7 | 6,5 | 3,5 | 11 | 6 | 6 | 39,4 | M3x0,5 | M5x0,8 | 5 | 15,5 | - |
16 | 5 ÷ 30 | 8 | - | 29 | 36 | 9 | 5 | M4x0,7 | 6,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 | 43 | M4x0,7 | M5x0,8 | 6 | 20 | - |
20 | 5 ÷ 50 | 10 | - | 35,5 | 38 | 8 | 8 | M6x1 | 9 | 7 | 17 | 8 | 6 | 47 | M5x0,8 | M5x0,8 | 8 | 25,5 | - |
25 | 5 ÷ 50 | 12 | - | 40 | 39 | 11 | 11 | M6x1 | 9 | 7 | 17 | 12 | 6 | 49 | M6x1 | M5x0,8 | 10 | 28 | - |
32 | 5 ÷ 100 | 16 | 49,5 | 45 | 40,5 | 10,5 | 10,5 | M6x1 | 9 | 7 | 17 | 13 | 7,5 | 54,5 | M8x1,25 | G1/8 | 14 | 34 | 14 |
40 | 5 ÷ 100 | 16 | 57 | 52 | 50 | 11 | 11 | M6x1 | 9 | 7 | 17 | 13 | 7,5 | 64 | M8x1,25 | G1/8 | 14 | 40 | 15 |
50 | 10 ÷ 100 | 20 | 71 | 64 | 50,5 | 10,5 | 10,5 | M8x1,25 | 11 | 8 | 22 | 15 | 8,5 | 66,5 | M10x1,5 | G1/4 | 17 | 50 | 19 |
63 | 10 ÷ 100 | 20 | 84 | 77 | 52 | 15 | 15 | M10x1,5 | 14 | 10,5 | 28,5 | 15 | 8,5 | 69 | M10x1,5 | G1/4 | 17 | 60 | 19 |
80 | 10 ÷ 100 | 25 | 104 | 98 | 61 | 16 | 16 | M12x1,75 | 17,5 | 13,5 | 35,5 | 21 | 11 | 83 | M16x2 | G3/8 | 22 | 77 | 25 |
100 | 10 ÷ 100 | 32 | 123,5 | 117 | 70,5 | 21 | 21 | M12x1,75 | 17,5 | 13,5 | 35,5 | 21 | 11 | 96,25 | M20x2,5 | G3/8 | 27 | 94 | 25 |