text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QC

Serie QC

Doppio effetto, magnetici, guidati
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Questi attuatori, ideali per l'impiego in spazi ridotti, sono disponibili in 2 versioni.
QCT: con bronzine a strisciamento, adatti per applicazioni nelle quali i carichi laterali sono molto elevati;
QCB: con manicotti a ricircolo di sfere, ideali per applicazioni che necessitano di elevata precisione e velocità uniforme.

Entrambe le versioni sono dotate di ammortizzatore meccanico anche se è consigliabile evitare che il pistone vada in battuta contro le testate. Lo studio accurato del profilo di questi cilindri consente il montaggio di sensori a scomparsa su entrambi i lati.
Corse non standard disponibili solo su richiesta.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Tipo di costruzione Con doppia guida
QCT = con bronzine a strisciamento autolubrificanti
QCB = con manicotti a ricircolo di sfere autolubrificanti
Funzionamento Doppio effetto
Materiali Corpo = AL anodizzato
flangia = acciaio zincato
stelo = Inox AISI 303 rullato
colonne guida QCT = acciaio Inox 420B rullato
colonne guida QCB = acciaio C50 temprato
guarnizioni = PU
Montaggio Con fori filettati e non sul corpo
Corse min - max (vedi tabella)
Temperatura di lavoro 0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C)
Velocità 50 ÷ 500 mm/s
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Fluido Aria filtrata, senza lubrificazione.
Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
QC T 2 A 020 A 050
QC SERIE
T VERSIONE:
T = guida con bronzine
B = guida con manicotti a sfere
2 FUNZIONAMENTO:
2 = doppio effetto
SIMBOLO PNEUMATICO
CD07
A CARATTERISTICHE MATERIALI:
A = camicia AL anodizzato - stelo Inox 303 rullato - colonne guida QCT Inox 420B rullato
colonne guida QCB acciaio C50 temperato
020 ALESAGGI:
020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm
A TIPO COSTRUTTIVO:
A = standard
050 CORSA (vedi tabella)
We think you are in United States.
Update your location?