Cilindri a tubo tondo, semplice effetto, molla posteriore
Serie 63
Versioni: 63MT9...
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Ancoraggi cilindri - C-H-41-100
Ancoraggi cilindri - C-H-41-125
Ancoraggi cilindri - D-E-41-100
Ancoraggi cilindri - D-E-41-125
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
* Solo per basso attrito
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0200 | W |
63 | SERIE | |
M |
VERSIONE M = standard, magnetico V = movimento uniforme (no stick slip), magnetico L = basso attrito, magnetico |
|
P |
COSTRUZIONE T = tubo tondo P = profilo |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 1 = semplice effetto, molla anteriore 2 = doppio effetto 6 = doppio effetto, stelo passante 7 = semplice effetto, stelo passante 9 = semplice effetto, molla posteriore |
SIMBOLI PNEUMATICI CS07/CS18 CD08 - CD09 - CD10 - CD11 CD13 CS11 CS14/CS17 |
C |
AMMORTIZZO N = non ammortizzato (paracolpi meccanici) C = ammortizzato da entrambi i lati F = ammortizzo anteriore R = ammortizzo posteriore |
SIMBOLI PNEUMATICI CD08 CD09/CD13 CD11 CD10 |
050 |
ALESAGGIO 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard con dado stelo RL = cilindro con bloccastelo |
DC = cilindro Back to back con accessorio DC [X1/X2] TR = cilindro Back to back per tubo tondo [X1/X2] F = cilindro con cerniera intermedia |
0200 |
CORSA = standard N = tandem / = più posizioni X1/X2 [X1 < X2] |
|
W |
TEMPERATURA = standard (-20°/+80°) W = alte temperature (150°C) |
Z = basse temperature (-40°C) Y = basse temperature (-50°C) |
RESISTENZA ALLA CORROSIONE = standard C1 = dado stelo AISI 304, stelo AISI 304 C2 = viti testata trattate (profilo) o dadi tirante AISI 303 e tiranti AISI 420B (tubo tondo) |
C3 = C2 + dado stelo AISI 316, stelo AISI 316 C4 = C1 + C2 C5 = C3 + testate con tripla protezione |
|
VARIANTI = standard (filetto stelo maschio) F = filetto stelo femmina K = testate con trattamento kanigen (solo per resistenza alla corrosione C2,C3 e C4) L = senza guarnizione stelo (ingresso aria solo posteriore)* V = guarnizione stelo FKM R = guarnizione stelo NBR U = utilizzo a secco |
H = idrolisi A = utilizzo in zona alimentare e frequenti lavaggi G = ambienti sporchi e polverosi (con raschiatore metallico e stelo AISI 420B cromato) B = cilindro con protezione stelo soffietto NBR (_ _ _) = stelo prolungato _ _ _ mm |
|
ALTRO P = cilindro con rivestimento poliuretanico RAL 7035 |
||
CERTIFICAZIONI EX = ATEX |
Ø | ØMM | KK | ØB | PL | L1 | AM | VA | EE | WH + | L2 + | L3 | ZJ ++ | VD | N | BG | RT | G | TG | E | SW1 | SW2 | SW4 | Corsa ammortizzo ant./post. |
32 | 12 | M10x1,25 | 30 | 18,5 | 18 | 22 | 4 | G1/8 | 51 | 119 | 5 | 170 | 5 | 27 | 16 | M6 | 5 | 32,5 | 47 | 10 | 6 | 17 | 17 |
40 | 16 | M12x1,25 | 35 | 19 | 21 | 24 | 4 | G1/4 | 55 | 130 | 5 | 185 | 5 | 30 | 16 | M6 | 5 | 38 | 55 | 13 | 6 | 19 | 18 |
50 | 20 | M16x1,5 | 40 | 19,5 | 25 | 32 | 4 | G1/4 | 62 | 131 | 5 | 193 | 6 | 30,5 | 16 | M8 | 8 | 46,5 | 65 | 17 | 8 | 24 | 20 |
63 | 20 | M16x1,5 | 45 | 24 | 26 | 32 | 4 | G3/8 | 62 | 146 | 5 | 208 | 6 | 37,5 | 16 | M8 | 8 | 56,5 | 75 | 17 | 8 | 24 | 22 |
80 | 25 | M20x1,5 | 45 | 23,5 | 30 | 40 | 4 | G3/8 | 71 | 153 | 0 | 224 | 7 | 37 | 19 | M10 | 8 | 72 | 93 | 22 | * | 30 | 25 |
100 | 25 | M20x1,5 | 55 | 24 | 35 | 40 | 4 | G1/2 | 76 | 163 | 0 | 239 | 7 | 39,5 | 19,5 | M10 | 8 | 89 | 110 | 22 | * | 30 | 26 |
125 | 32 | M27x2 | 60 | 28 | 42 | 54 | 6 | G1/2 | 90 | 185 | 6 | 275 | 8 | 44 | 23 | M12 | 10,5 | 110 | 135 | 27 | 12 | 41 | 33 |
1-16/31 risultati