Elettrovalvola 2x3/2 - passo 16
Serie D2-VA
Queste elettrovalvole integrano due funzioni 3/2 indipendenti nello stesso corpo.
Le indicazioni riportate sono valide per le versioni: D2EVA e D2CVA I simboli delle versioni con azionam. manuale tipo P sono disponibili nella sezione “appendice”.
Le indicazioni riportate sono valide per le versioni: D2EVA e D2CVA I simboli delle versioni con azionam. manuale tipo P sono disponibili nella sezione “appendice”.
Serie
Elettrovalvola - D2CVA-AP-T
Elettrovalvola - D2CVA-AR-T
Elettrovalvola - D2CVA-AZP-T
Elettrovalvola - D2CVA-AZR-T
Elettrovalvola - D2CVA-CP-T
Elettrovalvola - D2CVA-CR-T
Elettrovalvola - D2CVA-CZP-T
Elettrovalvola - D2CVA-CZR-T
Elettrovalvola - D2CVA-GP-T
Elettrovalvola - D2CVA-GR-T
Elettrovalvola - D2CVA-GZP-T
Elettrovalvola - D2CVA-GZR-T
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Funzione | Attacchi | Pilotaggio | Pressione di pilotaggio (bar) | Pressione di lavoro (bar) | Portata (Nl/min) | Simbolo |
D2EVA-CR-T / D2CVA-CR-T | 2x3/2 NC | G1/4 | - | - | 3 ÷ 7 | 950 | EV39 |
D2EVA-CZR-T / D2CVA-CZR-T | 2x3/2 NC | G1/4 | M5 | 3 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 950 | EV71 |
D2EVA-AR-T / D2CVA-AR-T | 2x3/2 NO | G1/4 | - | - | 3 ÷ 7 | 950 | EV41 |
D2EVA-AZR-T / D2CVA-AZR-T | 2x3/2 N0 | G1/4 | M5 | 3 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 950 | EV72 |
D2EVA-GR-T / D2CVA-GR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | G1/4 | - | - | 3 ÷ 7 | 950 | EV43 |
D2EVA-GZR-T / D2CVA-GZR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | G1/4 | M5 | 3 - 7 | -0,9 ÷ 10 | 220 | EV73 |