QR20A
Cilindri rotanti
Tipo di ammortizzo | FERMO MECCANICO |
Nome della serie | QR |
Taglia | 20 |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
07 | 18,3 | 23 | 45 | 41 | 34,5 | 3 | M4x0,7 | 30 | 3 | - | 7 | M5x0,8 | 6 | 18,4 | - | 20 | 39 | M4x0,7 | 40 | - | - | - | M5x0,8 | 79 |
10 | 17,3 | 34 | 60 | 50 | 47 | 3 | M5x0,8 | 27 | 4 | 9,5 | 15 | M8x1,25 | 5 | 20 | 5 | 20 | 45 | M8x1 | 46 | 34,5 | 28 | 3,5 | M8x1,25 | 92 |
20 | 24,8 | 37 | 76 | 65 | 54 | 4 | M6x1 | 34 | 5 | 12 | 17 | M10x1,5 | 9 | 27,5 | 6,5 | 28 | 60 | M10x1 | 61 | 47 | 30 | 3 | M10x1,5 | 117 |
30 | 24,8 | 40 | 84 | 70 | 57 | 4 | M6x1 | 37 | 5 | 12 | 22 | M10x1,5 | 10 | 29 | 7 | 32 | 65 | M10x1 | 67 | 50 | 33,5 | 3,5 | M10x1,5 | 127 |
50 | 31,3 | 46 | 100 | 80 | 66 | 5 | M8x1,25 | 50 | 6 | 15,5 | 26 | M12x1,75 | 11 | 38 | 10 | 35 | 75 | M14x1,5 | 77 | 63 | 37,5 | 3,5 | M12x1,75 | 152 |
Mod. | AA | AB | AC | AF | AH | AI | AJ | AK | AM | AN | AO | AP | AQ | AR |
07 | 42,7 | 12,2 | - | 6,3 | 3 | - | - | - | - | 29 | M4x0,7 | 32,5 | 7,5 | 4,5 |
10 | 55,4 | 15,5 | 28 | 8 | 4,5 | 30,9 | 12 | M5x0,8 | 19 | 32 | M5x0,8 | 27 | 11 | 6,5 |
20 | 70,4 | 16 | 30 | 10 | 6,5 | 34,8 | 15 | M5x0,8 | 24 | 43 | M6x1 | 36 | 14 | 8,5 |
30 | 75 | 18,5 | 32 | 10 | 5 | 34,8 | 15 | G1/8 | 28 | 48 | M6x1 | 39 | 14 | 8,5 |
50 | 85 | 22 | 37,5 | 12 | 5,5 | 54,3 | 18 | G1/8 | 33 | 55 | M8x1,25 | 45 | 18 | 10,5 |