Cilindri compatti
Serie 31
Semplice e doppio effetto, doppio effetto antirotazione, magnetici
Ø 12, 16, 20, 25,
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm UNITOP
Ø 12, 16, 20, 25,
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm UNITOP
Grazie alla loro compattezza, i cilindri magnetici a semplice e a doppio effetto Serie 31 sono adatti per l'installazione in piccoli spazi.
Le particolari soluzioni costruttive permettono l'impiego di questi cilindri con fissaggi a piedini, a cerniera e a flangia.
Questi cilindri sono stati realizzati con 10 diversi alesaggi dal Ø12 al Ø100. Sul profilo sono ricavate su tre lati e parallelamente all'asse di scorrimento dello stelo le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava. Grazie al loro tipo di costruzione, questi cilindri hanno buone caratteristiche di stabilità assiale, possono essere forniti con filettatura dello stelo maschio o femmina ed in esecuzione "W" per alte temperature (140°C). Quest'ultima versione non è magnetica.
Le particolari soluzioni costruttive permettono l'impiego di questi cilindri con fissaggi a piedini, a cerniera e a flangia.
Questi cilindri sono stati realizzati con 10 diversi alesaggi dal Ø12 al Ø100. Sul profilo sono ricavate su tre lati e parallelamente all'asse di scorrimento dello stelo le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava. Grazie al loro tipo di costruzione, questi cilindri hanno buone caratteristiche di stabilità assiale, possono essere forniti con filettatura dello stelo maschio o femmina ed in esecuzione "W" per alte temperature (140°C). Quest'ultima versione non è magnetica.
Serie
Accessori
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A012A010
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A012A020
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A012A025
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A016A010
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A016A025
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A016A040
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A020A010
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A020A015
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A020A020
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A020A025
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A020A040
Cilindri compatti serie 31 - 31F2A020A050
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipo di costruzione | a profilo compatto |
Funzionamento | semplice e doppio effetto |
Materiali | testate e profilo = AL - stelo = INOX AISI 303 rullato - pistone = AL guarnizione stelo e pistone = PU oppure FKM per alte temperature (140°C) |
Fissaggio | flangia - piedini - cerniera |
Corse min - max | Serie 31R, 31M e 31F: Ø12÷25 = 1÷200 mm, Ø32 ÷ 63 = 1÷300 mm, Ø80÷100 = 1÷400 mm. La corsa minima per l'utilizzo dei sensori è di 10 mm. Semplice effetto = 5÷25 mm (vedere tabella corse standard) |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C) |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar (doppio effetto); 2 ÷ 10 bar (semplice effetto) |
Fluido | aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Velocità | 10 ÷ 1000 mm/sec (senza carico) |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
31 | M | 2 | A | 032 | A | 050 |
31 | SERIE | |
M |
VERSIONE M = filetto stelo maschio, montato con dado stelo Mod. U F = filetto stelo femmina R = antirotazione con flangia solo doppio effetto |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 1 = semplice effetto, molla anteriore 2 = doppio effetto 3 = doppio effetto, stelo passante 4 = semplice effetto, molla posteriore 7 = semplice effetto, stelo passante |
SIMBOLI PNEUMATICI CS06 CD08 CD12 CS08 CS10 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = stelo acciaio INOX AISI 303 rullato - profilo AL |
|
032 |
ALESAGGIO 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard |
|
050 | CORSA (vedi tabella) | |
= standard V = guarnizione stelo in FKM W = guarnizioni in FKM per alte temperature (140°C ), disponibile solo con funzionamento doppio effetto non magnetico |
1-16/17 risultati