text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 45

Serie 45

Applicabili su cilindri:
- DIN/ISO 6432 (ø 12, 16, 20, 25 mm)
- ISO 15552, ex DIN/ISO 6431 (ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm)
Le guide Serie 45 sono utilizzabili con tutti i cilindri a norme DIN/ISO 6432, dal ø 12 ÷ ø 25, ed a norma ISO 15552, precedente DIN/ISO 6431, dal ø 32 ÷ ø 100.

Sono state realizzate per impedire la rotazione dello stelo e possono sopportare eventuali carichi radiali.

Le guide Serie 45 sono costruite in tre modelli diversi in funzione dei carichi applicabili: le guide tipo UT e HT con supporto a strisciamento sono autolubrificanti, mentre le guide HB sono a ricircolo di sfere.
Per definire i carichi applicabili in funzione della corsa prescelta, si raccomanda di consultare i diagrammi. Il carico radiale massimo applicabile è in funzione del diametro e della corsa del cilindro.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Tipo di costruzione Ad U e ad H
Funzionamento Mod. 45NUT e 45NHT: senza lubrificazione
Mod. 45NHB: con lubrificazione secondo DIN 51825 codice KP2G-20
Materiale Corpo: alluminio anodizzato
giunto: acciaio Inox AISI 303
flangia: alluminio anodizzato
colonne guida: INOX AISI 420B rullato (Mod. 45NUT e 45NHT) - acciaio C50 temprato (Mod. 45NHB)
Fissaggio Per mezzo di fori filettati
Corse min - max Vedi diagrammi
Installazione A scelta
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
45 N UT 050 A 0100
45 SERIE
N VERSIONE
N = standard
UT FUNZIONAMENTO
UT = guida ad "U" con bronzine
HT = guida ad "H" con bronzine
HB = guida ad "H" con manicotti a sfere
050 ALESAGGIO
016 = Ø12-16 mm (disponibili solo nella versione UT con guida a “U” con bronzine)
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = corpo alluminio anodizzato - colonne guida inox AISI 420B rullato per 45UT e 45HT - colonne guida acciaio C50 temprato per 45HB
0100 CORSA in mm
We think you are in United States.
Update your location?