text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VPCM

Serie VPCM

Ventose in Elastodur ED-65.
Diametri da 20 a 50 mm con attacchi maschio e femmina da G1/8 e G1/4.
Le ventose a soffietto Serie VPCM sono costituite da un nipplo e da una parte in gomma, forniti già assemblati.
Entrambi i componenti possono essere ordinati singolarmente come pezzi di ricambio.

Queste ventose sono ideali per la movimentazione di imballaggi come cartoni rigidi, vassoi, barchette e scatole di cartone piene.

Tipiche applicazioni sono: 
- Processi di pallettizzazione e depallettizzazione.
- Applicazioni gravose in termini di tenuta ed usura.
- Caricamento dall'alto e laterale di incartonatrici.
- Applicazioni in cui è necessaria un'elevata compensazione di  differenza di altezza tra i pezzi da movimentare.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Descrizione Ventosa robusta e resistente costituita da ventosa VPCM e nipplo di raccordo
Costruzione - nippli e ventose sono consegnati già assemblati
- a partire dal diametro 60 mm è inserita una piastra di irrigidimento nella gomma vulcanizzata
Manutenzione É possibile la sostituzione dell' elemento morbido
Temperatura di lavoro Versione in ELASTODUR: -40°C ÷ +100°C (per tempo breve <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (a lungo termine)
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
VP C M - 0200 E - G1/8 M
VP SERIE
VP = ventosa
C FORMA
C = tonda
M VERSIONE
M = 1,5 pieghe
0200 DIAMETRI
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
E MATERIALI
E = elastodur
G1/8 DIMENSIONE FILETTATURA
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M TIPO FILETTATURA
M = maschio
F = femmina
We think you are in United States.
Update your location?