Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
VP | C | M | - | 0200 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = tonda |
M |
VERSIONE M = 1,5 pieghe |
0200 |
DIAMETRI 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
E |
MATERIALI E = elastodur |
G1/8 |
DIMENSIONE FILETTATURA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
TIPO FILETTATURA M = maschio F = femmina |
Mod. | d2 | dn | D1 | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | SW2 | Z | Ventosa | Nipplo |
VPCM-0200E-1/8F | 12,0 | 4,0 | 23,5 | 21,4 | G1/8 F | 40 | 8,0 | 14 | 4 | 13 | VPCM-0200E | NPS-G-1/8-F |
VPCM-0250E-1/8F | 14,5 | 4,0 | 28,0 | 26,4 | G1/8 F | 45 | 8,0 | 14 | 4 | 17 | VPCM-0250E | NPS-G-1/8-F |
VPCM-0300E-1/8F | 16,9 | 4,0 | 34,0 | 31,4 | G1/8 F | 51 | 8,0 | 14 | 4 | 20 | VPCM-0300E | NPS-G-1/8-F |
VPCM-0400E-1/4F | 22,9 | 6,1 | 44,5 | 41,3 | G1/4 F | 63 | 12,0 | 17 | 6 | 25 | VPCM-0400E | NPS-A-1/4-F |
VPCM-0500E-1/4F | 27,1 | 6,1 | 55,5 | 51,3 | G1/4 F | 74 | 12,0 | 17 | 6 | 32 | VPCM-0500E | NPS-A-1/4-F |