Elettrovalvola - azionamento diretto - 2/2 NC-NO e 3/2 NC
Serie CFB
Il comando di tipo diretto di queste elettrovalvole permette l'azionamento con pressioni di esercizio uguali a zero. Gli attacchi sono da G1/8 a G1/2.
Serie
Valvola 2/2 na 1/4 fkm - CFB-D12D-W1
Valvola 2/2 nc 1/8 fkm - CFB-D21C-W1
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm - CFB-D22C-W1
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm - CFB-D22F-W1
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm - CFB-D22G-W1
Valvola 3/2 nc 1/4 fkm - CFB-D32A-W1
Valvola 3/2 nc 1/4 fkm - CFB-D32D-W1
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
CFB | - | A | 1 | 3 | L | - | R | 1 | - | B7 | E |
CFB | SERIE |
A |
AZIONAMENTO A = indiretto B = diretto a membrana vincolata D = diretto E = indiretto con bobina per impieghi gravosi |
1 |
NUMERO VIE - POSIZIONI 1 = 2/2 vie - NO 2 = 2/2 vie - NC 3 = 3/2 vie - NC |
3 |
CONNESSIONI 1 = G1/8 2 = G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = G3/4 6 = G1 7 = G1 1/4 8 = G1 1/2 9 = G2 |
L |
DIAMETRO ORIFIZIO A = 1.4 mm B = 2 mm C = 2.5 mm D = 2.8 mm F = 4 mm G = 6 mm J = 8 mm L = 11.5 mm M = 13 mm N = 13.5 mm P = 18 mm R = 26 mm T = 32 mm X = 45 mm Z = 50 mm |
R |
MATERIALE TENUTE R = NBR W = FKM E = EPDM (su richiesta) |
1 |
MATERIALE CORPO 1 = ottone 2 = ottone nichelato alimentare anticalcare per alte temperature (su richiesta) 3 = ottone nichelato alimentare (su richiesta) |
B7 |
DIMENSIONE SOLENOIDE B7 = 22 mm B8 = 30 mm B9 = 36 mm |
E |
TENSIONE SOLENOIDE B = 24 V AC 50 Hz D = 110 V AC 50/60 Hz E = 230 V AC 50/60 Hz 2 = 12 V DC 3 = 24 V DC |
Mod. | Funzione | Attacchi | Ø Orifizio (mm) | Kv (m³/h) | Pressione min÷max (bar) | A | B | C | F | G | SW | H | I | L | N | M | Simbolo |
CFB-D21C-W1-* | 2/2 NC | G1/8 | 2.5 | 0.14 | 0 ÷ 15 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 73.8 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D21F-W1-* | 2/2 NC | G1/8 | 4 | 0.25 | 0 ÷ 6 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 73.8 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D22C-W1-* | 2/2 NC | G1/4 | 2.5 | 0.14 | 0 ÷ 15 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 73.8 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D22F-W1-* | 2/2 NC | G1/4 | 4 | 0.25 | 0 ÷ 6 [ AC / DC ] | 12 | 31.5 | 75 | 26 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D22G-W1-* | 2/2 NC | G1/4 | 6 | 0.6 | 0 ÷ 2.5 [ AC / DC ] *** | 12 | 31.5 | 75 | 26 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
CFB-D23J-R1-* | 2/2 NC | G3/8 | 8 | 1 | 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV01 |
CFB-D24J-R1-* | 2/2 NC | G1/2 | 8 | 1 | 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV01 |
CFB-D24M-R1-* | 2/2 NC | G1/2 | 13 | 2.4 | 0 ÷ 1 [ AC ] - / | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV01 |
CFB-D11A-W1-* | 2/2 NO | G1/8 | 1.4 | 0.07 | 0 ÷ 22 [ AC 50Hz / DC ] | 11 | 30 | 75 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV02 |
CFB-D12D-W1-* | 2/2 NO | G1/4 | 2.8 | 0.20 | 0 ÷ 7.5 [ AC 50Hz / DC ] | 11 | 30 | 75 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV02 |
CFB-D13J-W1-* | 2/2 NO | G3/8 | 8 | 1 | 0 ÷ 1.5 [ AC 50Hz ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV02 |
CFB-D31A-W1-* | 3/2 NC ** | G1/8 | 1.4 | 0.06 | 0 ÷ 14 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79.6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
CFB-D31D-W1-* | 3/2 NC ** | G1/8 | 2.8 | 0.14 | 0 ÷ 5 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79.6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
CFB-D32A-W1-* | 3/2 NC ** | G1/4 | 1.4 | 0.06 | 0 ÷ 14 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79.6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
CFB-D32D-W1-* | 3/2 NC ** | G1/4 | 2.8 | 0.14 | 0 ÷ 5 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79.6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |