Serie
Prodotto
|
Attacchi
|
Prezzo unitario |
---|---|---|
PMCO 702-M5-4
Regolatori di flusso bidirezionali |
M5 | |
PMCO 702-M5-6
Regolatori di flusso bidirezionali |
M5 | |
PMCO 704-1/8-4
Regolatori di flusso bidirezionali |
G1/8 | |
PMCO 704-1/8-6
Regolatori di flusso bidirezionali |
G1/8 | |
PMCO 704-1/8-8
Regolatori di flusso bidirezionali |
G1/8 | |
PMCO 706-1/4-6
Regolatori di flusso bidirezionali |
G1/4 | |
PMCO 706-1/4-8
Regolatori di flusso bidirezionali |
G1/4 | |
PMCO 706-1/4-10
Regolatori di flusso bidirezionali |
G1/4 | |
PMCO 708-3/8-10
Regolatori di flusso bidirezionali |
G3/8 | |
PMCO 708-3/8-12
Regolatori di flusso bidirezionali |
G3/8 | |
PMCU 702-M5-4
Regolatori di flusso unidirezionali |
M5 | |
PMCU 702-M5-6
Regolatori di flusso unidirezionali |
M5 |
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 702-M5-4
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 702-M5-6
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 704-1/8-4
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 704-1/8-6
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 704-1/8-8
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 706-1/4-6
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 706-1/4-8
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 706-1/4-10
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 708-3/8-10
Regolatori di flusso bidirezionali - PMCO 708-3/8-12
Regolatori di flusso unidirezionali - PMCU 702-M5-4
Regolatori di flusso unidirezionali - PMCU 702-M5-6


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Costruzione | a spillo |
Gruppo valvola | regolatore unidirezionale e bidirezionale |
Materiali | corpo, vite di regolazione: acciaio INOX (M5), OT (G1/8 - G1/4 - G3/8) pinza e inserto = OT corpo orientabile = OT (M5), tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8) elemento di manovra = tecnopolimero - guarnizioni = NBR |
Montaggio | a mezzo filetto maschio |
Attacchi | M5 G1/8 G1/4 G3/8 |
Installazione | in qualsiasi posizione |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 60°C (con aria secca -20°C) |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Pressione nominale | 6 bar |
Portata nominale | vedi grafico |
Diametro nominale | M5 = 1.5 mm G1/8 = 2 mm G1/4 = 4 mm G3/8 = 7 mm |
Fluido | aria filtrata. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Esempio di codifica
P | M | CU | 7 | 04 | 1/8 | 4 |
P | SERIE |
M |
AZIONAMENTO M = manuale S = cacciavite |
CU |
MONTAGGIO CU = su cilindro unidirezionale VU = su valvola unidirezionale CO = bidirezionale |
7 |
COSTRUZIONE 6 = spillo a cacciavite 7 = spillo manuale |
04 |
CAMPO DI REGOLAZIONE 02 = Ø1.5 MAX 04 = Ø2 MAX 06 = Ø4 MAX 08 = Ø7 MAX |
1/8 |
ATTACCHI M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 |
4 |
TUBO 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12 |