Elettrovalvole a comando diretto
Serie K8 - K8X
2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Universale (UNI)
Il particolare design permette l'impiego in applicazioni dove sono richieste soluzioni molto compatte combinate ad alte prestazioni.
E' utilizzata per il controllo ed il comando di attuatori o dispositivi di piccole dimensioni.
Per il suo basso assorbimento ed il suo peso ridotto è idonea anche per strumentazione portatile.
La funzione universale (UNI) permette di miscelare due fluidi gassosi differenti oppure di selezionare il percorso del fluido gassoso all'interno del circuito pneumatico.
E' utilizzata per il controllo ed il comando di attuatori o dispositivi di piccole dimensioni.
Per il suo basso assorbimento ed il suo peso ridotto è idonea anche per strumentazione portatile.
La funzione universale (UNI) permette di miscelare due fluidi gassosi differenti oppure di selezionare il percorso del fluido gassoso all'interno del circuito pneumatico.
1-1/1 risultati
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NC - 3/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NO - 3/2 UNI |
Funzionamento | Diretto ad otturatore |
Connessioni pneumatiche | Sede a cartuccia in manifold/portagomma per tubo 4/2 - 4/2,5 - 5/3 mm |
Diametro orifizio | 0,5 ... 0,7 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.08 ... 0,15 |
Pressione d’esercizio | -1 ÷ 3 ... 7 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 50 °C |
Fluido | Aria compressa filtrata e non lubrificata classe [3:4:3] secondo ISO 8573-1:2010, gas inerti |
Tempi di risposta (ISO 12238) | ON <10 ms – OFF <10 ms |
Installazione | In qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | ottone - acciaio inox - PBT |
Tenute | FKM |
Parti interne | acciaio inox - rame smaltato |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 3 ... 24 V DC - altre tensioni su richiesta |
Tolleranza tensione | ±10% |
Consumo di corrente | 0,6 W |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | 2 pins 0,5 x 0,5 interasse 4 mm - connettore JST con cavetti 300 mm |
Grado di protezione | IP00 |
Esecuzioni speciali su richiesta |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
K8 | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K8 | SERIE |
0 |
VERSIONE VALVOLA 0 = valvola a cartuccia X = valvola a cartuccia con corpo in PBT |
00 |
ESECUZIONE CORPO 00 = valvola a cartuccia senza corpo 1A = valvola con corpo in PBT e portagomma per tubo Ø 4/2 mm 1B = valvola con corpo in PBT e portagomma per tubo Ø 4/2.5 mm 1C = valvola con corpo in PBT e portagomma per tubo Ø 5/3 mm |
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 3 = 3/2 vie - NC 4 = 3/2 vie - NO 6 = 2/2 vie - NO 5 = 2/2 vie - NC 7 = 3/2 vie - UNI |
0 |
MATERIALE GUARNIZIONI 0 = FKM |
3 |
DIAMETRO ORIFIZIO 3 = Ø 0.5 mm (pressione max 7 bar) 5 = Ø 0.7 mm 6 = Ø 0.5 mm (pressione max 4 bar) |
K |
MATERIALI K = orifizio ottone |
2 |
CONNESSIONE ELETTRICA 2 = pins - interasse 4 mm 3 = connettore JST con cavetti 300 mm |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 1 = 6 V DC - 0.6 W 5 = 5 V DC - 0.6 W 2 = 12 V DC - 0.6 W 6 = 3 V DC - 0.6 W 3 = 24 V DC - 0.6 W |
OPZIONI = standard OX1 = per ossigeno (residuo non volatile inferiore a 550 mg/m²) |