Elettrovalvola - 3/2 vie NC
Serie PN
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC)
Le elettrovalvole a comando diretto della Serie PN sono disponibili nella versione 3/2 vie normalmente chiusa (NC).
N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie PN sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
N.B.: Tutte le elettrovalvole della Serie PN sono alimentate in corrente continua (DC).
Per alimentazioni in corrente alternata (AC) è necessario utilizzare il connettore con raddrizzatore Mod. 125-900.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 3/2 NC |
Funzionamento | Diretto ad otturatore |
Connessioni pneumatiche | |
Diametro orifizio | 0.8 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.19 |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 10 bar |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ +50°C |
Fluido | Aria filtrata classe [5:4:4] secondo ISO 8573-1:2010 (viscosità olio max. 32 cSt), gas inerti |
Tempi di risposta (ISO 12238) | ON <10 ms - OFF <15 ms |
Installazione | In qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | PBT |
Tenute | FKM - NBR |
Parti interne | Acciaio inox |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 24 … 205 V DC - altre tensioni su richiesta |
Tolleranza tensione | ±10% |
Consumo di corrente | 1 ... 2 W |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Connessione elettrica | connettore standard industriale (9.4 mm) |
Grado di protezione | IP65 con connettore |
Esecuzioni speciali su richiesta |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
PN | 0 | 00 | 3 | 0 | 1 | P | 5 | 3 |
PN | SERIE |
0 |
ESECUZIONE CORPO 0 = base singola 1 = convogliatore singolo 2 = convogliatore doppio |
00 |
NUMERO POSTI 00 = interfaccia ISO 15218 01 = base singola (solo M5) 02 ÷ 99 = N° posti convogliatore |
3 |
NUMERO VIE - FUNZIONI 0 = convogliatore o base singola 3 = 3/2 vie - NC |
0 |
ATTACCHI VALVOLA 0 = interfaccia ISO 15218 ATTACCHI CONVOGLIATORE per serie P - PL - PN - W 2 = filettatura M5 - uscite frontali 3 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite frontali 4 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite frontali 6 = filettatura M5 - uscite inferiori 7 = raccordo per tubo Ø 3 mm - uscite inferiori 8 = raccordo per tubo Ø 4 mm - uscite inferiori |
1 |
DIAMETRO ORIFIZIO 1 = Ø 0.8 mm |
P |
MATERIALI P = corpo PBT - tenute FKM - NBR |
5 |
CONNESSIONE ELETTRICA 5 = standard industriale (9.4 mm) |
3 |
TENSIONE - POTENZA ASSORBITA 3 = 24 V DC - 1 W 4 = 48 V DC - 2 W 6 = 110 V DC - 2 W 7 = 205 V DC - 1.7 W |
FISSAGGIO = viti di fissaggio per plastica M = viti di fissaggio per metallo |
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | kv (l/m) | Pressione min÷max (bar) | Tensione Potenza |
PN000-301-P53* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 24 V DC 1 W |
PN000-301-P54* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 48 V DC 2 W |
PN000-301-P56* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 110 V DC 2 W |
PN000-301-P57* | 3/2 NC | 0,8 | 0,19 | 0 ÷ 10 | 205 V DC 1,7 W |
- FISSAGGIO (vedi ESEMPIO CODIFICA)
1-10/10 risultati