Serie
Pinze parallele apert.larga - CGLN-32-070
Pinze parallele apert.larga - CGLN-32-120
Pinze parallele apert.larga - CGLN-32-160
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
CGLN | - | 20 | - | 040 |
CGLN | SERIE |
SIMBOLO PNEUMATICO PNZ1 |
20 |
TAGLIE 10 = ø 10 mm 16 = ø 16 mm 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm |
|
040 | CORSA |
Mod. | Alesaggio | Corsa totale | A | B | C | D | E (Chiuso) Apertura min | F (Aperto) Apertura max | G | Frequenza max (cicli/min) | Peso [g] |
CGLN-32-070 | 32 | 70 | 82 | 86 | 138 | 60 | 150 | 220 | 60 | 30 | 3580 |
CGLN-32-120 | 32 | 120 | 130 | 134 | 186 | 108 | 198 | 318 | 108 | 20 | 4470 |
CGLN-32-160 | 32 | 160 | 174 | 178 | 230 | 152 | 242 | 402 | 152 | 20 | 5240 |