text.skipToContent text.skipToNavigation

2/2-, 3/2-Wegeventile vorgesteuert oder direktgesteuert

Es handelt sich um grundlegende Komponenten in der industriellen Automatisierung, die zur Steuerung des Mediendurchflusses verwendet werden. Die 2/2-Magnetventile ermöglichen den Durchfluss von Medien zwischen zwei Anschlüssen und öffnen oder schließen den Durchgang in Abhängigkeit vom angelegten elektrischen Signal. Die 3/2-Magnetventile bieten zusätzliche Optionen, indem sie den Medienstrom zwischen drei Anschlüssen umleiten, so dass er zu zwei verschiedenen Ausgängen geleitet werden kann, oder den Medienstrom wie bei den 2/2-Magnetventilen zur Verwendungsstelle unterbrechen und über den dritten Anschluss den Abfluss des Mediums ermöglichen. Die 5/2-Magnetventile leiten den Medienstrom abwechselnd zu zwei verschiedenen Ausgängen, ähnlich wie die 3/2-Ventile, wobei die entsprechenden Auslassöffnungen abwechselnd geöffnet werden. Diese Magnetventile werden in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt, z.B. zur Steuerung der Bewegung pneumatischer Stellantriebe und zur Steuerung der Zu- und Abluftkreise in pneumatischen und hydraulischen Systemen.

We think you are in United States.
Update your location?