text.skipToContent text.skipToNavigation

Modul

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Eingangsmodul, digital - Mod. ME3-0800-DC/ME3-0400-DC

Dieses Eingangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie mit dem Anfangsmodul des Zusatznetzes verbaut werden. Es verfügt über 4 bzw. 8 3-polige M8-Steckdosen.



Mod. Modul- code Eingänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Überlastsicherung Strom- aufnahme Signaltyp Schutzart Betriebstemperatur Gewicht
ME3-0800-DC A 8 Steckdose 3-polig M8 8 122 x 25 mm LED 1xgelb/Eingang 24 V DC 400 mA für 4 Sensoren 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME3-0400-DC B 4 Steckdose 3-polig M8 4 122 x 25 mm LED 1x gelb/Eingang 24 V DC 400 mA für 4 Sensoren 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g


Eingangsmodul, digital - Mod. ME3-0800-DC/ME3-0400-DC

Dieses Eingangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie mit dem Anfangsmodul des Zusatznetzes verbaut werden. Es verfügt über 4 bzw. 8 3-polige M8-Steckdosen.



Mod. Modul- code Eingänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Überlastsicherung Strom- aufnahme Signaltyp Schutzart Betriebstemperatur Gewicht
ME3-0800-DC A 8 Steckdose 3-polig M8 8 122 x 25 mm LED 1xgelb/Eingang 24 V DC 400 mA für 4 Sensoren 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME3-0400-DC B 4 Steckdose 3-polig M8 4 122 x 25 mm LED 1x gelb/Eingang 24 V DC 400 mA für 4 Sensoren 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g


Eingangsmodul, digital - Mod. ME3-0800-DC/ME3-0400-DC

Dieses Eingangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie mit dem Anfangsmodul des Zusatznetzes verbaut werden. Es verfügt über 4 bzw. 8 3-polige M8-Steckdosen.



Mod. Modul- code Eingänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Überlastsicherung Strom- aufnahme Signaltyp Schutzart Betriebstemperatur Gewicht
ME3-0800-DC A 8 Steckdose 3-polig M8 8 122 x 25 mm LED 1xgelb/Eingang 24 V DC 400 mA für 4 Sensoren 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME3-0400-DC B 4 Steckdose 3-polig M8 4 122 x 25 mm LED 1x gelb/Eingang 24 V DC 400 mA für 4 Sensoren 10 mA PNP IP65 0 ÷ 50°C 110 g


We think you are in United States.
Update your location?