text.skipToContent text.skipToNavigation

Modul

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Ausgangsmodul, digital - Mod. ME3-0004-DL

Dieses digitale Ausgangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt oder mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie Anfangsmodulen des Zusatznetzes verbaut werden. Es verfügt über zwei 5-polige M12 A-Steckdosen, jeweils geeignet für 2 digitale Ausgänge mit 10 W bei 24 V DC.
Es können beispielsweise 2x monostabile oder 1x bistabile Ventile pro Steckdose angeschlossen werden, oder aber andere elektrische Komponenten mit 10 W/24 V DC. Parallel und zeitgleich geschaltet, können so maximal 20 W bei 24 V DC angeschlossen werden.



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Leistung max. M12-Stecker Leistung max. digitale Ausgänge Signaltyp Schutzart Betriebstemperatur Gewicht
ME3-0004-DL Q 4 5-polig M12A-Steckdose 2 122 x 25 mm 1 LED gelb/Ausgang 24 V DC 20 W 10 W NPN IP65 0 ÷ 50°C 100 g


Ausgangsmodul, digital - Mod. ME3-0004-DL

Dieses digitale Ausgangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt oder mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie Anfangsmodulen des Zusatznetzes verbaut werden. Es verfügt über zwei 5-polige M12 A-Steckdosen, jeweils geeignet für 2 digitale Ausgänge mit 10 W bei 24 V DC.
Es können beispielsweise 2x monostabile oder 1x bistabile Ventile pro Steckdose angeschlossen werden, oder aber andere elektrische Komponenten mit 10 W/24 V DC. Parallel und zeitgleich geschaltet, können so maximal 20 W bei 24 V DC angeschlossen werden.



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Leistung max. M12-Stecker Leistung max. digitale Ausgänge Signaltyp Schutzart Betriebstemperatur Gewicht
ME3-0004-DL Q 4 5-polig M12A-Steckdose 2 122 x 25 mm 1 LED gelb/Ausgang 24 V DC 20 W 10 W NPN IP65 0 ÷ 50°C 100 g


Ausgangsmodul, digital - Mod. ME3-0004-DL

Dieses digitale Ausgangsmodul wird an ein CPU-Modul oder ein Erweiterungsmodul angebaut und kann gemischt oder mit anderen Modulen I/O digital/analog sowie Anfangsmodulen des Zusatznetzes verbaut werden. Es verfügt über zwei 5-polige M12 A-Steckdosen, jeweils geeignet für 2 digitale Ausgänge mit 10 W bei 24 V DC.
Es können beispielsweise 2x monostabile oder 1x bistabile Ventile pro Steckdose angeschlossen werden, oder aber andere elektrische Komponenten mit 10 W/24 V DC. Parallel und zeitgleich geschaltet, können so maximal 20 W bei 24 V DC angeschlossen werden.



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Leistung max. M12-Stecker Leistung max. digitale Ausgänge Signaltyp Schutzart Betriebstemperatur Gewicht
ME3-0004-DL Q 4 5-polig M12A-Steckdose 2 122 x 25 mm 1 LED gelb/Ausgang 24 V DC 20 W 10 W NPN IP65 0 ÷ 50°C 100 g


We think you are in United States.
Update your location?