Wartungseinheiten
Serie MC
Anschlüsse G1/4", G3/8" und G1/2"
Die Wartungseinheiten der Serie MC ermöglichen die Montage durch einfache Schraubverbindungen mit Zugankern.
Die Serie MC ist mit einer entsprechenden Bestellbezeichnung auch komplett montiert lieferbar.
Die Geräte können direkt einzeln angeschraubt oder mit dem KIT A / Endplatten als gesamte Baugruppe ein- und ausgebaut werden.
Die Serie MC ist mit einer entsprechenden Bestellbezeichnung auch komplett montiert lieferbar.
Die Geräte können direkt einzeln angeschraubt oder mit dem KIT A / Endplatten als gesamte Baugruppe ein- und ausgebaut werden.
1-1/1 Ergebnisse
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Endplatten 1/2" - MX2-1/2-FL
Endplatten 3/4" - MX2-3/4-FL
Endplatten 3/8" - MX2-3/8-FL
Endplatten g3/4" - MX3-3/4-FL
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
Bauart | Modular, kompakt |
Werkstoffe | Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff |
Anschlüsse | G1/4", G3/8", G1/2" |
Befestigungsart | In Reihen- oder Wandmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C bei 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Oberfläche | Lackiert |
Durchfluss | bei 6 bar ΔP 1 (ΔP 0,5 nur für Wartungseinheiten) |
1-1/1 Ergebnisse
MODELLBEZEICHNUNG
MC | 2 | 02 | C | 5 | FL |
|
MC | MC = SERIES |
2 |
SIZE 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
PORT 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
C |
ASSEMBLY GROUP C = D + L E = V01 + D + L FRL = F + R + L GN = D + L + V16 + AV HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NO HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NC N = V01 + D PN = D + V16 + AV QN = V01 + D + V16 + AV TN = V01 + D + L + V16 + AV U = F13 + FB3 (only for 3/8 - 1/2) ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS NO ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS NC |
5 |
FILTERING ELEMENT 5 = 5 μm (standard) 25 = 25 μm (upon request) |
FL |
VERSION FL = with terminal flanges (without brackets) |
|
|
LEGEND: D = Filter-regulator 0.5-10 bar, semi-automatic-manual drain with relieving, filtering element 5 µm or 25 µm L = Lubricator V01 = 3/2-way manually operated valve F = Filter 5 µm or 25 µm R = Regulator 0.5-10 bar with relieving V16 = 3/2-way electropneumatically operated valve AV = Soft start valve PRESS NO = Pressure switch, Normally Open PRESS NC = Pressure switch, Normally Closed F13 = Filter 5 µm with automatic drain FB3 = Coalescing filter 0.01 µm with automatic drain |
1-12/12 Ergebnisse