text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX SAFEMAX

Serie MX SAFEMAX

Das Magnetventil wird komplett mit Schaltelement und Spule geliefert.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung - Einkanaliges ventil
MX 2 1/2 V 18 2 0 A B KK LH
MX SERIE
2 BAUGRÖSSE
1/2 ANSCHLUSS
1/2 = G1/2”
V 3/2-WEGEVENTIL
18 BAUART
18 = interne Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil
19 = externe Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil
2 VENTIL
2 = einkanalig
0 ZUBEHÖR
0 = ohne Schalldämpfer
1 = mit Schalldämpfer
A SCHALTELEMENT
A = Schaltelement UL mit 2m Kabel
B = Schaltelement UL mit 5m Kabel
C = Schaltelement ATEX mit 2m Kabe

D = Schaltelement ATEX mit 5 m Kabel E = Schaltelement CE mit Stecker M8 und 300 mm Kabel
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE



sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC
KK MONTAGEART
= ohne Montagezubehör
Z = Befestigungsbügel mittig zur Wandmontage
Y = Befestigungsbügel mittig, mit Abstandshalter zur Wandmontag

HH = Befestigungsbügel und Endplatten
JJ = Befestigungsbügel und Endplatten zur Wandmontage
KK = Befestigungsbügel mit Abstandshalter und Endplatten zur Wandmontage
LH DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts (Standard)
LH = von rechts nach links
Modellbezeichnung - Zweikanaliges ventil
MX 2 - 1/2 - V 18 4 0 A B - KK - LH
MX SERIE
2 BAUGRÖSSE
1/2 ANSCHLUSS
1/2 = G1/2”
V 3/2-WEGEVENTIL
18 BAUART
18 = interne Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil
19 = externe Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil
4 VENTIL
4 = zweikanalig
0 ZUBEHÖR
0 = ohne Schalldämpfer
1 = mit Schalldämpfer
A SCHALTELEMENT
A = Schaltelement UL mit 2m Kabel
B = Schaltelement UL mit 5m Kabel
C = Schaltelement ATEX mit 2m Kabel

D = Schaltelement ATEX mit 5 m Kabel
E = Schaltelement CE mit Stecker M8 und 300 mm Kabel
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE
nsor und Version müssen der gleichen Norm / Richtlinie AB, BB - CA, DA - EC entsprechen
KK MONTAGEART
= ohne Montagezubehör
Z = Befestigungsbügel mittig zur Wandmontage
Y = Befestigungsbügel mittig, mit Abstandshalter zur Wandmontage

HH = Befestigungsbügel und Endplatten
JJ = Befestigungsbügel und Endplatten zur Wandmontage
KK = Befestigungsbügel mit Abstandshalter und Endplatten zur Wandmontage
LH DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts (Standard)
LH = von rechts nach links

Zweikanaliges Ventil mit Softstart-Ventil

*Anschluss nur bei Version mit externer Vorsteuerung vorhanden



Mod. L (mm) B (mm) Pneumatiksymbol
MX2-1/2-V184... 175 63 SF13 - SF15
MX2-1/2-V194... 180,5 69 SF14 - SF16


We think you are in United States.
Update your location?