Einkanaliges Ventil mit Softstart-Ventil
Serie MX SAFEMAX
Das Magnetventil wird komplett mit Schaltelement und Spule geliefert.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modellbezeichnung - Einkanaliges ventil
MX | 2 | 1/2 | V | 18 | 2 | 0 | A | B | KK | LH |
MX | SERIE | |
2 | BAUGRÖSSE | |
1/2 |
ANSCHLUSS 1/2 = G1/2” |
|
V | 3/2-WEGEVENTIL | |
18 |
BAUART 18 = interne Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil 19 = externe Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil |
|
2 |
VENTIL 2 = einkanalig |
|
0 |
ZUBEHÖR 0 = ohne Schalldämpfer 1 = mit Schalldämpfer |
|
A |
SCHALTELEMENT A = Schaltelement UL mit 2m Kabel B = Schaltelement UL mit 5m Kabel C = Schaltelement ATEX mit 2m Kabe |
D = Schaltelement ATEX mit 5 m Kabel E = Schaltelement CE mit Stecker M8 und 300 mm Kabel |
B |
VERSION A = Atex B = UL C = CE |
sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
MONTAGEART = ohne Montagezubehör Z = Befestigungsbügel mittig zur Wandmontage Y = Befestigungsbügel mittig, mit Abstandshalter zur Wandmontag |
HH = Befestigungsbügel und Endplatten JJ = Befestigungsbügel und Endplatten zur Wandmontage KK = Befestigungsbügel mit Abstandshalter und Endplatten zur Wandmontage |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts (Standard) LH = von rechts nach links |
Modellbezeichnung - Zweikanaliges ventil
MX | 2 | - | 1/2 | - | V | 18 | 4 | 0 | A | B | - | KK | - | LH |
MX | SERIE | |
2 | BAUGRÖSSE | |
1/2 |
ANSCHLUSS 1/2 = G1/2” |
|
V | 3/2-WEGEVENTIL | |
18 |
BAUART 18 = interne Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil 19 = externe Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil |
|
4 |
VENTIL 4 = zweikanalig |
|
0 |
ZUBEHÖR 0 = ohne Schalldämpfer 1 = mit Schalldämpfer |
|
A |
SCHALTELEMENT A = Schaltelement UL mit 2m Kabel B = Schaltelement UL mit 5m Kabel C = Schaltelement ATEX mit 2m Kabel |
D = Schaltelement ATEX mit 5 m Kabel E = Schaltelement CE mit Stecker M8 und 300 mm Kabel |
B |
VERSION A = Atex B = UL C = CE |
nsor und Version müssen der gleichen Norm / Richtlinie AB, BB - CA, DA - EC entsprechen |
KK |
MONTAGEART = ohne Montagezubehör Z = Befestigungsbügel mittig zur Wandmontage Y = Befestigungsbügel mittig, mit Abstandshalter zur Wandmontage |
HH = Befestigungsbügel und Endplatten JJ = Befestigungsbügel und Endplatten zur Wandmontage KK = Befestigungsbügel mit Abstandshalter und Endplatten zur Wandmontage |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts (Standard) LH = von rechts nach links |