text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Modularbauweise
Kunststoffbehälter und Bajonettverschluss
Die Serie MX umfasst Komponenten zur Luftaufbereitung bei Camozzi, die sich durch ein modernes, lineares, kompaktes Design und eine hohe Leistungsfähigkeit auszeichnen. Durch die perfekte Verbindung von Metalllegierungen und Kunststoffen ist ein zuverlässiges, leichtes und dennoch robustes Produkt entstanden. Dank des neuen Konzeptes der Modularbauweise wurde ausserdem die Montage der Komponenten vereinfacht. Mit den Proportionalölern kann eine Präzisionsdosierung erreicht werden.

Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.

Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
 
Series
Accessories
5 Produkte gefunden
Öler 1/2" - MX2-1/2-L00
Serie MX
Öler 3/4" - MX2-3/4-L00
Serie MX
Öler 3/8" - MX2-3/8-L00
Serie MX
Oeler 1" - MX3-1-L00
Serie MX
Oeler 3/4" - MX3-3/4-L00
Serie MX
Bauart Modular, kompakt
Werkstoffe Siehe Beschreibung der Bauteile
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4"
MX3: G3/4", G1"
Behälterinhalt MX2: 118 cm³
MX3: 170 cm³
Nachfüllung Auch während des Betriebs
Befestigungsart Vertikal, Reihen- oder Wandmontage (mit Klemmen)
Betriebstemperatur -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur)
-5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur)
Öltyp ISO VG 32 und die Schmierung nie unterbrechen
Betriebsdruck 0 ÷ 16 bar
Mindestdurchfluss bei 1 bar MX2: 17 l/min
MX3: 50 l/min
Mindestdurchfluss bei 6 bar MX2: 38 l/min
MX3: 90 l/min
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX 2 - 1/2 - L 00 - LH
MX SERIE
2 GRÖSSE
2 = G3/8”, G1/2”, G3/4” 3 = G3/4”, G1”
1/2 ANSCHLUSS
3/8 = G3/8”
1/2 = G1/2”
3/4 = G3/4”
1 = G1”
L ÖLER
00 BAUART
00 = Nebelöler
LH DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts(Standard)
LH = von rechts nach links

Öler

LU0 = Öler



Mod. A C D G I M N O P R S T Gewicht (kg)
MX2-3/8-L00 G3/8 70 18,5 55,5 68 84,5 210 104,5 20,5 85 152 37,5 0,5
MX2-1/2-L00 G1/2 70 18,5 55,5 68 84,5 210 104,5 20,5 85 152 37,5 0,5
MX2-3/4-L00 G3/4 70 18,5 55,5 68 84,5 210 104,5 20,5 85 152 37,5 0,5
MX3-3/4-L00 G3/4 89,5 18,5 61,5 76 100 243 123 21 99 178 44,5 0,8
MX3-1-L00 G1 89,5 18,5 61,5 76 100 243 123 21 99 178 44,5 0,8


We think you are in United States.
Update your location?