Verteilerblock
Serie MX
Anschluss MX2: G1/2" - MX3: G1"
Modularbauweise
Modularbauweise
Die mit Rückschlagventil ausrüstbaren Verteilerblöcke dienen dazu, einen zusätzlichen Abgang für ölfreie Luft zu erhalten.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Series
Accessories
Verteilerblock g1" - MX3-1-B00
Verteilerblock - MX2-1/2-B00
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Modular, kompakt, Membranregler |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung |
Anschlüsse | MX2: G1/2" MX3: G1" |
Anschluss Verteilerblock | MX2: G1/2" MX3: G1" |
Befestigungsart | Reihen- und Wandmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) -5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) |
Betriebsdruck | 0 ÷ 16 bar |
Durchfluss bei 6 bar mit ∆p = 1 bar | MX2-1/2-B00 = 6800 Nl/m MX2-1/2-B01 = 5700 NL/m MX3-1-B00 = 14500 Nl/m MX3-1-B01 = 10500 Nl/m |
Medium | Druckluft |
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
Modellbezeichnung
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX | 2 | - | 1/2 | - | B | 00 | - | LH |
MX | SERIE |
2 |
GRÖSSE 2= G1/2” 3 = G1” |
1/2 |
ANSCHLUSS 1/2 = G1/2” 1 = G1 |
B | VERTEILERBLOCK |
00 |
BAUART 00 = Verteilerblock [VNR] (Standard) 01 = Verteilerblock mit Rückschlagventil [VNR] 02 = Zweidruckverteilerblock [VNR], mit 2 O-Ringen |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts (Standard) LH = von rechts nach links |