Wartungseinheit Mod. 000007
Serie MX
Bestehend aus:
Absperrventil 3/2-Wege
Filterregler
Absperrventil 3/2-Wege
Softstart-Ventil
Absperrventil 3/2-Wege
Filterregler
Absperrventil 3/2-Wege
Softstart-Ventil
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Endplatten 1/2" - MX2-1/2-FL
Endplatten 3/4" - MX2-3/4-FL
Endplatten 3/8" - MX2-3/8-FL
Endplatten g3/4" - MX3-3/4-FL
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
MX | 2 | - | 1 /2 | - | V01 | X | F00 | X | V1841AB | - | KK | - | LH |
MX | SERIE | |||
2 | (1) |
BAUGRÖSSE 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
||
1 /2 | (2) |
ANSCHLUSS (LINKS/RECHTS) 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1= G1 |
||
V01 | (3) |
BASIS-MODUL (siehe Seiten der einzelnen Komponenten zur Konfiguration) [ * ] |
F... = Filter FC... = Feinfilter FCA... = Aktivkohlefilter R... = Regler L... = Öler FR... = Filterregler |
V... =Absperrventil V16...; V17...; V18...; V19... = Magnetventile nach Maschinenrichtlinie (Version ohne Montagezubehör, verwenden) (nur für MX2) AV... = Softstart-Ventil B... = Verteilerblock (MX2: nur G1/2" - MX3: nur G1") |
[ * ] |
ZUBEHÖR (nach jedem einzelnen Modul hinzufügen): REGLER UND FILTERREGLER MX2 +A12 = SWCN-P10-P3-2 (elektronischer Druckschalter) +A13 = SWCN-P10-P4-2 (elektronischer Druckschalter) +A14 = SWCN-P10-P4-M (elektronischer Druckschalter) +A52 = PG010-PB-1/8 (Manometer) +A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manometer) +A54 = PG010-PB-1/8-M (Manometer) +A55 = M053-P04 (Manometer) +A56 = M053-P06 (Manometer) +A57 = M053-P10 (Manometer) +A58 = M053-P12 (Manometer) |
REGLER UND FILTERREGLER MX3 +A15 = SWCN-P10-P3-2 (Elektronischer Druckschalter) +A16 = SWCN-P10-P4-2 (Elektronischer Druckschalter) +A17 = SWCN-P10-P4-M (Elektronischer Druckschalter) +A59 = M063-P04 (Manometer) +A60 = M063-P06 (Manometer) +A61 = M063-P12 (Manometer) +A62 = PG010-PB-1/4 (Manometer) +A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manometer) +A64 = PG010-PB-1/8-M (Manometer) |
||
ABSPERRVENTIL MX2 +A30 = 2901 1/2” (Schalldämpfer) +A31 = 2921 1/2’’ (Schalldämpfer) +A32 = 2931 1/2’’ (Schalldämpfer) +A33 = 2938 1/2” (Schalldämpfer) |
ABSPERRVENTIL MX3 +A34 = 2901 3/4” (Schalldämpfer) +A35 = 2921 3/4” (Schalldämpfer) +A36 = 2931 3/4” (Schalldämpfer) +A37 = 2928 3/4’’ (Schalldämpfer) |
|||
SOFT-STARTVENTIL +A00 = PM11-NA (Druckschalter NO) +A01 = PM11-NC (Druckschalter NC) +A04 = PM11-SC (Druckschalter) +A05 = PM681-1 (Druckschalter) +A18 = PM681-3 (Druckschalter) |
||||
VERTEILERBLOCK MX2 *mit Anschluss zur Befestigung ans Modul +A11 = PM681-1 (Druckschalter) +A24 = PM681-3 (Druckschalter) +A03 = PM11-SC* +A08 = PM11-NA (Druckschalter NO)* +A09 = PM11-NC (Druckschalter NC)* Beispiel: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH |
VERTEILERBLOCK MX3 *mit Anschluss zur Befestigung ans Modul +A06 = PM11-NA (Druckschalter NO)* +A07 = PM11-NC (Druckschalter NC)* +A10 = PM681-1 (Druckschalter) +A25 = PM681+3 (Druckschalter) +A02 = PM11-SC* Beispiel: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH |
ABSPERRVENTIL MX2 / MX3 +A40 = U7H Spule UL (12V DC) +A41 = U77 Spule UL (24V DC) +A42 = U79 Spule UL (48V DC) +A43 = U7K SpuleUL (110V AC) +A44 = U7J SpuleUL (230V AC) +A45 = G7H Spule(12V DC) +A46 = G77 Spule(24V DC) +A47 = G79 Spule(48V DC) +A48 = G7K Spule(110V AC) +A49 = G7J Spule(230V AC) |
||
X | (4) |
MODUL-VERBINDUNGEN X = Befestigungsbügel Z = Befestigungsbügel, direkte Wandmontage Y = Befestigungsbügel, Wandmontage mit Abstandshalter |
||
F00 | (5) + [ * ] | ERWEITERUNGS-MODULE siehe (3) | ||
X | (4) | |||
V1841AB | (5) + [ * ] | siehe MODULE (3) - wenn andere Formulare vorhanden sind | ||
KK | (6) |
ENDPLATTENVERBINDUNGEN [ ** ] = keine Endplattenverbindung HH = 1 Kit Befestigungsbügel mit Endplatten (IN/OUT) JJ = 1 Kit Befestigungsbügel mit Befestigungsschrauben für die direkte Wandmontage+Endplatten (IN/OUT) KK = 1 Kit Befestigungsbügel für die Wandmontage mit Abstandshaltern + Endplatten (IN/OUT) |
||
[ ** ] |
WANDBEFESTIGUNG REGLER UND FILTERREGLER S = Bügel (nur mit Klemmen Mod. X oder HH) Beispiel: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH |
|||
LH | (7) |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links |
||
(4) + (5) + [ * ] | MODULVERBINDUNG+ERWEITERUNGSMODUL “n” Mal wiederholbar |
Modellbezeichnung
MX | 2 | - | 3/8 | - | 000001 |
MX | SERIE |
2 |
Größe 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
ANSCHLUSS: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
000001 |
KOMPONENTEN DER WARTUNGSEINHEIT: 000001 = F10 + R004 + L00 000002 = FR1004 + L00 000003 = V01 + FR1004 + L00 000004 = V01 + FR1004 000005 = FR1004 + V16 + AV 000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV 000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV 000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NO 000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + DRUCKSCHALTR NC 000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NO 000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NC 000012 = F13 + FC03 |
HINWEIS: Bei Nutzung von Metallrohren erleichtern Flansche die Wartungstätigkeiten. Montieren Sie zuerst die Rohre an den Flanschen und befestigen Sie anschließend die Wartungseinheit mit den entsprechenden Befestigungsbügeln an der Wand. |